SKINDICHT® SHV PG 21/18 CONE SEAL FKM
Nón làm kín; Chiều rộng thông thủy: 18mm; Cao su chứa flo; FKM; màu đỏ


SKINDICHT® SHV PG 21/18 CONE SEAL FKM
Nón làm kín; Chiều rộng thông thủy: 18mm; Cao su chứa flo; FKM; màu đỏ
SKINDICHT® SHV PG 21/18 CONE SEAL FKM
211.560₫
/

SKINDICHT® SHV PG 21/18 CONE SEAL FKM
211.560₫
/
Còn hàng (1378)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
For high temperatures, Resistant to oils, solvents, acids and chemicals, Watertight, High strain relief, Robust
Đơn đăng ký
Watertight and high temperature-resistant cable gland with special conical FKM sealing element, Brickworks, Sewage treatment plants, Car wash sites
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Nón làm kín |
| Loại bao bì | Lỏng lẻo |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại gioăng làm kín | Nón làm kín |
| Chiều dài tổng cộng | 19.8 |
| Chất liệu thân máy | Cao su chứa flo |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | FKM |
| Kích thước ren | PG 21 |
| Đường kính ngoài | 26.5 |
| Màu sắc | màu đỏ |
| Đường kính trong | 18 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 18 |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHV FKM