Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Nón làm kín
Loại bao bì Lỏng lẻo
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.004 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chiều dài tổng cộng 17.5
Chất liệu thân máy Cao su chứa flo
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt FKM
Kích thước ren PG 11
Đường kính ngoài 17.1
Màu sắc màu đỏ
Đường kính trong 7
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 7
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Nhiệt độ (tối đa) 200
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHV FKM
Article number Chiều rộng thông thủy Imp clear width Đơn vị giao hàng
52021146 6 100.000
52021259 5 100.000
52021261 7 100.000
52021262 7 100.000
52021263 9 100.000
52021265 13 50.000
52021266 20 50.000
52021267 22 50.000
52021268 18 50.000
52021269 15 50.000
52021271 9 100.000
52021272 11 100.000