SKINDICHT® STK PG 48
Lõi làm kín; Polyvinylclorua; trắng

SKINDICHT® STK PG 48
Lõi làm kín; Polyvinylclorua; trắng
SKINDICHT® STK PG 48
16.800₫
/

SKINDICHT® STK PG 48
16.800₫
/
Còn hàng (8988)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Prevents dust and dirt from getting into the housing
Đơn đăng ký
This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | trắng |
| Chiều cao tổng thể | 0.5 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PVC |
| Vật liệu làm kín | Polyvinylclorua |
| Đường kính ngoài | 57 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® STK
| Article number | Imp outer diam | Kích thước ren | Đường kính ngoài | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Số lượng điểm đi cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52020818 | 11 | 500.000 | |||||
| 52020820 | 13.5 | 500.000 | |||||
| 52020830 | 17 | 250.000 | |||||
| 52020840 | 18.5 | 250.000 | |||||
| 52020850 | 20.5 | 250.000 | |||||
| 52020860 | 26 | 250.000 | |||||
| 52020870 | 35 | 100.000 | |||||
| 52020880 | 45 | 100.000 | |||||
| 52020890 | 52 | 50.000 | |||||
| 52020900 | 57 | 50.000 |