Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc trắng
Chiều cao tổng thể 0.5
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt PVC
Vật liệu làm kín Polyvinylclorua
Đường kính ngoài 52
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® STK
Article number Imp outer diam Kích thước ren Đường kính ngoài Imp bore diam Đường kính giếng khoan Số lượng điểm đi cáp Đơn vị giao hàng
52020818 11 500.000
52020820 13.5 500.000
52020830 17 250.000
52020840 18.5 250.000
52020850 20.5 250.000
52020860 26 250.000
52020870 35 100.000
52020880 45 100.000
52020890 52 50.000
52020900 57 50.000