SKINDICHT® STK PG 29

SKINDICHT® STK PG 29
SKINDICHT® STK PG 29
3.694₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | trắng |
| Chiều cao tổng thể | 0.5 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PVC |
| Vật liệu làm kín | Polyvinylclorua |
| Đường kính ngoài | 35 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® STK
| Article number | Imp outer diam | Kích thước ren | Đường kính ngoài | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Số lượng điểm đi cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52020818 | 11 | 500.000 | |||||
| 52020820 | 13.5 | 500.000 | |||||
| 52020830 | 17 | 250.000 | |||||
| 52020840 | 18.5 | 250.000 | |||||
| 52020850 | 20.5 | 250.000 | |||||
| 52020860 | 26 | 250.000 | |||||
| 52020870 | 35 | 100.000 | |||||
| 52020880 | 45 | 100.000 | |||||
| 52020890 | 52 | 50.000 | |||||
| 52020900 | 57 | 50.000 |