Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống lót
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 22
Chất liệu thân máy Polyetylen
Loại ren Hệ mét
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PET
Kích thước ren M 25
Chiều rộng tổng thể 28
Màu sắc xám nhạt
Màu RAL RAL 7035
Chiều dài sợi chỉ 12
Kích thước cờ-lê 24
Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp 9
Chiều rộng thông thủy 16
Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp 16
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -30
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® WN-M
Article number Kích thước ren Chiều rộng thông thủy Imp clear width Đơn vị giao hàng Chiều dài sợi chỉ Imp thread length
52020513 M 16 10 200.000 10
52020523 M 20 13.5 200.000 12
52020533 M 25 16 100.000 12
52020543 M 32 22 50.000 14
52020553 M 40 24 50.000 16
52020563 M 50 35 20.000 18
52020573 M 63 43 10.000 20