SKINDICHT® WN-M 16X1.5 KHÔNG LỖ
Bushing; Thread size: M 16; light grey; Polyethylene

SKINDICHT® WN-M 16X1.5 KHÔNG LỖ
Bushing; Thread size: M 16; light grey; Polyethylene
SKINDICHT® WN-M 16X1.5 KHÔNG LỖ

SKINDICHT® WN-M 16X1.5 KHÔNG LỖ
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Pierceable membrane
Ứng dụng
Easy cable feed-through wherever strain relief is not required.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Product type | Bushing |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 200.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 17 |
| Material body | Polyethylene |
| Thread type | Metric |
| Material body shortname | PET |
| Thread size | M 16 |
| Overall width | 20 |
| Colour | light grey |
| Thread length | 10 |
| Spanner size | 15 |
| For min. cable outer diameter | 5 |
| Clear width | 10 |
| RAL colour | RAL 7035 |
| For max. cable outer diameter | 10 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Pitch of thread | 1,5 |
| Surface protection | Uncoated |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 54 |
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 80 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® WN-M
| Article number | Thread size | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit | Imp thread length | Thread length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52020511 | M 12 | 5 | 200.000 | 10 | ||
| 52020513 | M 16 | 10 | 200.000 | 10 | ||
| 52020523 | M 20 | 13.5 | 200.000 | 12 | ||
| 52020533 | M 25 | 16 | 100.000 | 12 | ||
| 52020543 | M 32 | 22 | 50.000 | 14 | ||
| 52020553 | M 40 | 24 | 50.000 | 16 | ||
| 52020563 | M 50 | 35 | 20.000 | 18 | ||
| 52020573 | M 63 | 43 | 10.000 | 20 |