SKINDICHT® WN-M 20X1.5 LGY KHÔNG CÓ LỖ

SKINDICHT® WN-M 20X1.5 LGY KHÔNG CÓ LỖ
SKINDICHT® WN-M 20X1.5 LGY KHÔNG CÓ LỖ

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Ống lót |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 200.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 20 |
| Chất liệu thân máy | Polyetylen |
| Loại ren | Hệ mét |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PET |
| Kích thước ren | M 20 |
| Chiều rộng tổng thể | 24 |
| Màu sắc | xám nhạt |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài sợi chỉ | 12 |
| Kích thước cờ-lê | 19 |
| Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp | 8 |
| Chiều rộng thông thủy | 13.5 |
| Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp | 13.5 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -30 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® WN-M
| Article number | Kích thước ren | Chiều rộng thông thủy | Imp clear width | Đơn vị giao hàng | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52020513 | M 16 | 10 | 200.000 | 10 | ||
| 52020523 | M 20 | 13.5 | 200.000 | 12 | ||
| 52020533 | M 25 | 16 | 100.000 | 12 | ||
| 52020543 | M 32 | 22 | 50.000 | 14 | ||
| 52020553 | M 40 | 24 | 50.000 | 16 | ||
| 52020563 | M 50 | 35 | 20.000 | 18 | ||
| 52020573 | M 63 | 43 | 10.000 | 20 |