SKINDICHT® EH PG11/4.5 ỐNG NỐI TIẾP ĐỊA

SKINDICHT® EH PG11/4.5 ỐNG NỐI TIẾP ĐỊA
SKINDICHT® EH PG11/4.5 ỐNG NỐI TIẾP ĐỊA
62.320₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Ống nối tiếp địa |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 9 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | PG |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | PG 11 |
| Chiều rộng tổng thể | 16.7 |
| Đường kính trong | 4.5 |
| Dành cho cáp bọc thép |
|
| Độ dày | 0.3 |
| Chiều rộng thông thủy | 4.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -60 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không chứa chì |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® EH
| Article number | Chiều rộng thông thủy | Imp clear width | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 52010000 | 5 | 100.000 | |
| 52010010 | 6 | 100.000 | |
| 52010020 | 7 | 100.000 | |
| 52010030 | 8 | 50.000 | |
| 52010040 | 9 | 50.000 | |
| 52010050 | 10 | 50.000 | |
| 52010060 | 11 | 50.000 | |
| 52010070 | 12 | 50.000 | |
| 52010080 | 13 | 50.000 | |
| 52010090 | 14 | 50.000 | |
| 52010100 | 15 | 50.000 | |
| 52010110 | 16 | 50.000 | |
| 52010120 | 17 | 25.000 | |
| 52010130 | 18 | 25.000 | |
| 52010140 | 19 | 25.000 | |
| 52010161 | 22 | 10.000 | |
| 52010162 | 24 | 10.000 | |
| 52010163 | 26 | 10.000 | |
| 52010164 | 28 | 10.000 | |
| 52010980 | 3.2 | 100.000 | |
| 52010985 | 3.6 | 100.000 | |
| 52010996 | 4.5 | 100.000 |