SKINDICHT® EH PG16/9 ỐNG NỐI ĐẤT
Earthing sleeve; Clear width: 9mm; Brass

SKINDICHT® EH PG16/9 ỐNG NỐI ĐẤT
Earthing sleeve; Clear width: 9mm; Brass
SKINDICHT® EH PG16/9 ỐNG NỐI ĐẤT

SKINDICHT® EH PG16/9 ỐNG NỐI ĐẤT
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Alternative earthing sleeves
Ứng dụng
Earthing sleeve for SKINDICHT® SHVE and SKINDICHT® SRE.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Earthing sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 14 |
| Number of cable entries | 1 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Brass |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 16 |
| Overall width | 20.5 |
| Inner diameter | 9 |
| For armoured cables |
|
| Thickness | 0.3 |
| Clear width | 9 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® EH
| Article number | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 52010000 | 5 | 100.000 | |
| 52010010 | 6 | 100.000 | |
| 52010020 | 7 | 100.000 | |
| 52010030 | 8 | 50.000 | |
| 52010040 | 9 | 50.000 | |
| 52010050 | 10 | 50.000 | |
| 52010060 | 11 | 50.000 | |
| 52010070 | 12 | 50.000 | |
| 52010080 | 13 | 50.000 | |
| 52010090 | 14 | 50.000 | |
| 52010100 | 15 | 50.000 | |
| 52010110 | 16 | 50.000 | |
| 52010120 | 17 | 25.000 | |
| 52010130 | 18 | 25.000 | |
| 52010140 | 19 | 25.000 | |
| 52010161 | 22 | 10.000 | |
| 52010162 | 24 | 10.000 | |
| 52010163 | 26 | 10.000 | |
| 52010164 | 28 | 10.000 | |
| 52010980 | 3.2 | 100.000 | |
| 52010985 | 3.6 | 100.000 | |
| 52010996 | 4.5 | 100.000 |