Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Ống nối tiếp địa
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.007 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 10
Số lượng điểm đi cáp 1
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 36
Chiều rộng tổng thể 45
Đường kính trong 26
Dành cho cáp bọc thép

Độ dày 0.4
Chiều rộng thông thủy 26
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® EH
Article number Chiều rộng thông thủy Imp clear width Đơn vị giao hàng
52010000 5 100.000
52010010 6 100.000
52010020 7 100.000
52010030 8 50.000
52010040 9 50.000
52010050 10 50.000
52010060 11 50.000
52010070 12 50.000
52010080 13 50.000
52010090 14 50.000
52010100 15 50.000
52010110 16 50.000
52010120 17 25.000
52010130 18 25.000
52010140 19 25.000
52010161 22 10.000
52010162 24 10.000
52010163 26 10.000
52010164 28 10.000
52010980 3.2 100.000
52010985 3.6 100.000
52010996 4.5 100.000