Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 7.200  kg/km
Copper index (lb) 48.400  lb
Trọng lượng 11 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu tím
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05Z-K
Đường kính ngoài tối thiểu 2.2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 1X0.75
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Xác định lõi đơn Một màu
Đường kính ngoài tối đa 2.8
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo EN 50525-1 Phụ lục B
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 11.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 80
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Đối với tải xoắn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-3-41
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H05Z-K 90°C
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4725001 0.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725001K 0.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725002 0.75 xanh lá/vàng Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725002K 0.75 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 14 kg/km
4725003 1 xanh lá/vàng Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725003K 1 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725011 0.5 màu đen Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725011K 0.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725012 0.75 màu đen Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725012K 0.75 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725013 1 màu đen Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725013K 1 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725021 0.5 màu xanh Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725021K 0.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725022 0.75 màu xanh Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725022K 0.75 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725023 1 màu xanh Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725023K 1 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725031 0.5 màu nâu Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725031K 0.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725032 0.75 màu nâu Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725032K 0.75 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725033 1 màu nâu Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725033K 1 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725041 0.5 màu đỏ Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725041K 0.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725042 0.75 màu đỏ Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725042K 0.75 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725043 1 màu đỏ Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725043K 1 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725051 0.5 trắng Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725051K 0.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725052 0.75 trắng Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725052K 0.75 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725053 1 trắng Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725053K 1 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725061 0.5 màu xám Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725061K 0.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725062 0.75 màu xám Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725062K 0.75 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725063 1 màu xám Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725063K 1 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725071 0.5 màu tím Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725071K 0.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725072 0.75 màu tím Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725072K 0.75 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 11 kg/km
4725072S 0.75 màu tím Cuộn chỉ 250 2.2 2.8 11 kg/km
4725073 1 màu tím Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725073K 1 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725081 0.5 màu hồng Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725081K 0.5 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725082 0.75 màu hồng Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725082K 0.75 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 14 kg/km
4725083 1 màu hồng Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725083K 1 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725091 0.5 màu cam Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725091K 0.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725092 0.75 màu cam Vòng 100 2.1 2.8 11 kg/km
4725092K 0.75 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.1 2.8 11 kg/km
4725093 1 màu cam Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725093K 1 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725111 0.5 màu vàng Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725111K 0.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725112 0.75 màu vàng Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725112K 0.75 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 14 kg/km
4725113 1 màu vàng Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725113K 1 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725121 0.5 xanh lá cây Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725121K 0.5 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725122 0.75 xanh lá cây Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725122K 0.75 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.2 2.8 14 kg/km
4725123 1 xanh lá cây Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725123K 1 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725141 0.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.1 2.6 9 kg/km
4725141K 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.1 2.6 9 kg/km
4725142 0.75 màu xanh đậm Vòng 100 2.2 2.8 11 kg/km
4725142K 0.75 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.1 2.8 11 kg/km
4725143 1 màu xanh đậm Vòng 100 2.4 2.9 14 kg/km
4725143K 1 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km
4725263K 1 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.4 2.9 14 kg/km