H05Z-K 90°C DẬP NỔI 1X1 BU


H05Z-K 90°C DẬP NỔI 1X1 BU
H05Z-K 90°C DẬP NỔI 1X1 BU

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 2000 |
| Loại bao bì lõi đơn | Hộp các-tông cỡ lớn |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 9.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 64.510 lb |
| Trọng lượng | 14 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu xanh |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05Z-K |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 2.4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Đường kính ngoài tối đa | 2.9 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | EN 50525-1 Phụ lục B |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 11.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-3-41 |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H05Z-K 90°C
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725001 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725001K | 0.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725002 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725002K | 0.75 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725003 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725003K | 1 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725011 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725011K | 0.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725012 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725012K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725013 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725013K | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725021 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725021K | 0.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725022 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725022K | 0.75 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725023 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725023K | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725031 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725031K | 0.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725032 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725032K | 0.75 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725033 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725033K | 1 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725041 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725041K | 0.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725042 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725042K | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725043 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725043K | 1 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725051 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725051K | 0.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725052 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725052K | 0.75 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725053 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725053K | 1 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725061 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725061K | 0.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725062 | 0.75 | màu xám | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725062K | 0.75 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725063 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725063K | 1 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725071 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725071K | 0.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725072 | 0.75 | màu tím | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725072K | 0.75 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725072S | 0.75 | màu tím | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725073 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725073K | 1 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725081 | 0.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725081K | 0.5 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725082 | 0.75 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725082K | 0.75 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725083 | 1 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725083K | 1 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725091 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725091K | 0.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725092 | 0.75 | màu cam | Vòng | 100 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725092K | 0.75 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725093 | 1 | màu cam | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725093K | 1 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725111 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725111K | 0.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725112 | 0.75 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725112K | 0.75 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725113 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725113K | 1 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725121 | 0.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725121K | 0.5 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725122 | 0.75 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725122K | 0.75 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725123 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725123K | 1 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725141 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725141K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725142 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725142K | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725143 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725143K | 1 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725263K | 1 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km |