ĐẦU NỐI CÁP QUANG NHỰA HFBR4531 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Fibre optic plug connector; HFBR-4531; Plug; Straight; Simplex;





ĐẦU NỐI CÁP QUANG NHỰA HFBR4531 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Fibre optic plug connector; HFBR-4531; Plug; Straight; Simplex;
ĐẦU NỐI CÁP QUANG NHỰA HFBR4531 ĐƠN CÔNG /50 CÁI

ĐẦU NỐI CÁP QUANG NHỰA HFBR4531 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Compatible with HP Versatile Link Connectors and Components series, Different colours for channel coding
Ứng dụng
Factory automation, Medical equipment, Telecommunications Switching Systems, Automotive Networks, Printed Circuit Board
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Fibre optic connector |
| Scope of delivery | 50 connectors |
| Brand | HITRONIC® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 30 |
| Design connector housing | Straight |
| Connector type | Plug |
| Type of plug connection | HFBR-4531 |
| Direct mounting possible |
|
| Overall width | 9 |
| Housing base material | Polycarbonate |
| Dust protection cap |
|
| Housing base material, short form | PC |
| Variant of connector | Simplex |
| Connectable core diameter max. (mm) | 2.2 |
| Ferrule length | 18.3 |
| Total height | 6 |
| Suitable type of optical fibre | Simplex |
| Ferrule diameter | 3.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| IP protection rating | IP 20 |
| Max. storage temperature | +80 |
| Max. assembly temperature | 70 |
| Storage temperature min. | -40 |
| Installation temperature min. | 0 |
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | +80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF connector and adapter HFBR
| Article number | Scope of delivery | Installation type |
|---|---|---|
| 29140098 | 50 connectors | crimp |
| 29140099 | 4 connectors | crimp |
| 29141098 | 50 connectors | |
| 29141099 | 4 connectors | |
| 29142098 | 50 connectors | |
| 29142099 | 4 connectors | |
| 29143098 | 50 connectors | crimp |
| 29143099 | 4 connectors | crimp |
| 29144098 | 50 connectors | |
| 29144099 | 4 connectors | |
| 29145098 | 50 connectors | |
| 29145099 | 4 connectors | |
| 29146098 | 50 connectors | |
| 29146099 | 4 connectors | |
| 29147098 | 50 connectors | |
| 29147099 | 4 connectors | |
| 29148098 | 50 connectors | |
| 29148099 | 4 connectors | |
| 29440099 | 4 couplings | |
| 29441099 | 4 couplings |