ĐẦU NỐI POF HFBR4511 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Fibre optic plug connector; HFBR-4511; Plug; Straight; Simplex; crimp;




ĐẦU NỐI POF HFBR4511 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Fibre optic plug connector; HFBR-4511; Plug; Straight; Simplex; crimp;
ĐẦU NỐI POF HFBR4511 ĐƠN CÔNG /50 CÁI

ĐẦU NỐI POF HFBR4511 ĐƠN CÔNG /50 CÁI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Compatible with HP Versatile Link Connectors and Components series, Different colours for channel coding
Ứng dụng
Factory automation, Medical equipment, Telecommunications Switching Systems, Automotive Networks, Printed Circuit Board
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Fibre optic connector |
| Scope of delivery | 50 connectors |
| Brand | HITRONIC® |
| Installation type | crimp |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Assembly type | Field configurable |
| Total length | 25.4 |
| Design connector housing | Straight |
| Connector type | Plug |
| Type of plug connection | HFBR-4511 |
| Direct mounting possible |
|
| Dust protection cap |
|
| Variant of connector | Simplex |
| Connectable core diameter max. (mm) | 2.2 |
| Connector diameter | 7.6 |
| Suitable type of optical fibre | Simplex |
| Ferrule material | Plastic |
Đặc điểm sản phẩm
| IP protection rating | IP 20 |
| Max. storage temperature | +85 |
| Storage temperature min. | -40 |
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | +85 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EAC certification number | Отказное письмо № 481 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF connector and adapter HFBR
| Article number | Scope of delivery | Installation type |
|---|---|---|
| 29140098 | 50 connectors | crimp |
| 29140099 | 4 connectors | crimp |
| 29141098 | 50 connectors | |
| 29141099 | 4 connectors | |
| 29142098 | 50 connectors | |
| 29142099 | 4 connectors | |
| 29143098 | 50 connectors | crimp |
| 29143099 | 4 connectors | crimp |
| 29144098 | 50 connectors | |
| 29144099 | 4 connectors | |
| 29145098 | 50 connectors | |
| 29145099 | 4 connectors | |
| 29146098 | 50 connectors | |
| 29146099 | 4 connectors | |
| 29147098 | 50 connectors | |
| 29147099 | 4 connectors | |
| 29148098 | 50 connectors | |
| 29148099 | 4 connectors | |
| 29440099 | 4 couplings | |
| 29441099 | 4 couplings |