Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP
Copper index 41.000  kg/km
Copper index (lb) 41.000  lb
Trọng lượng 83 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 71.6
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.74
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 2.0
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.6  mm
Đường kính ngoài tối thiểu 7.4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x4x0,5
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đường kính ngoài tối đa 7.8
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt XLPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo EN 50267-2-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -35
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Cáp Kết nối nhanh (FC)

Ứng dụng PROFINET® Loại C
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -45
Chịu được tác động của ozone theo EN 50305
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -35
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 62.4  mm
Chống cháy

Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -35 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50305
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 78.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 90
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -45 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo NF-C 32-070 (C2)
Khả năng chống dầu theo EN 50264-1 EM104
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® TRAIN
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Loại cáp Ethernet Imp outer dia cable sheath nom Số lõi Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Trọng lượng
2170906 1x4x22/7AWG Cat.5e 4 6.5 0.34 62 kg/km
2170907 4x2x24/7AWG Cat.5e 8 7.7 0.22 76 kg/km
2170908 4x2x24/7AWG Cat.6A 8 8.4 0.22 75 kg/km
2170909 4x2x24/7AWG Cat.7 8 8.4 0.22 95 kg/km
2170910 1x4x0,5 Cat.5e 4 7.6 0.5 83 kg/km