ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE




ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
500.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP, PROFINET |
| Copper index | 43.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 288.948 lb |
| Trọng lượng | 95 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 173 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 10000 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.74 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.4 |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 8.2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.22 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4x2x24/7AWG |
| Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể | 85 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | S/FTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp giáp | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 8.6 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Số lượng dây đấu | 7 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | XLPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | EN 50267-2-1 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -35 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Ứng dụng PROFINET® | Loại C |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -45 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50305 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -35 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 68.8 mm |
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -35 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Loại cáp Ethernet | Cat.7 |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50264-1 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 86.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 90 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -45 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | NF-C 32-070 (C2), IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50264-1 EM104 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ETHERLINE® TRAIN
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Loại cáp Ethernet | Imp outer dia cable sheath nom | Số lõi | Đường kính ngoài danh nghĩa | Conductor cross-section (mm2) | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170906 | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 4 | 6.5 | 0.34 | 62 kg/km | ||
| 2170907 | 4x2x24/7AWG | Cat.5e | 8 | 7.7 | 0.22 | 76 kg/km | ||
| 2170908 | 4x2x24/7AWG | Cat.6A | 8 | 8.4 | 0.22 | 75 kg/km | ||
| 2170909 | 4x2x24/7AWG | Cat.7 | 8 | 8.4 | 0.22 | 95 kg/km | ||
| 2170910 | 1x4x0,5 | Cat.5e | 4 | 7.6 | 0.5 | 83 kg/km |