Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ AS-Interface
Copper index 29.000  kg/km
Copper index (lb) 194.850  lb
Trọng lượng 70 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 300
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Có lớp chống nhiễu Không
Chiều cao danh định của cáp dẹt 4
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp phẳng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 10
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 1023
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 85
Chống tia UV Không
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 85
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS ASI
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài Không halogen Copper index calc export Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định Màu của lớp vỏ ngoài Trọng lượng Kích thước cáp Được UL chứng nhận Được UL công nhận Được chứng nhận cUL cUR được công nhận
2170228 Cao su Đúng vậy -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 67 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170229 Cao su Đúng vậy -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 85 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170230 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170231 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170232 Chất đàn hồi nhiệt dẻo Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đỏ 64 kg/km 2X1.5 Không Không Không Không
2170371 Cao su Đúng vậy -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 84 kg/km 2X2.5 Không Không Không Không
2170372 Cao su Đúng vậy -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 84 kg/km 2X2.5 Không Không Không Không
2170842 Polyvinylclorua Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu vàng 70 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Không Đúng vậy Không
2170843 Polyvinylclorua Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đen 70 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Không Đúng vậy Không
2170844 Polyvinylclorua Không -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn màu đỏ 70 kg/km 2X1.5 Đúng vậy Không Đúng vậy Không