UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD






UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD
277.080₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | AS-Interface |
| Copper index | 29.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.872 lb |
| Trọng lượng | 70 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 300 |
Thiết kế sản phẩm
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Chiều cao danh định của cáp dẹt | 4 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | phẳng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đỏ |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Chiều rộng danh định của cáp dẹt | 10 |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp | Không |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 3000 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 85 |
| Chống tia UV | Không |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 85 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS ASI
| Article number | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Không halogen | Copper index calc export | Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | Màu của lớp vỏ ngoài | Trọng lượng | Kích thước cáp | Được UL chứng nhận | Được UL công nhận | Được chứng nhận cUL | cUR được công nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170228 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 67 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170229 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 85 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170230 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170231 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170232 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đỏ | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170371 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 84 kg/km | 2X2.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170372 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 84 kg/km | 2X2.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170842 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không | |
| 2170843 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không | |
| 2170844 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đỏ | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không |