UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX




UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX
49.560₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| Copper index | 13.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 87.356 lb |
| Trọng lượng | 28 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 290 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 1000 |
| Điện áp thử nghiệm | 0.7 kV |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 0.7 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 0.7 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính lõi tối thiểu | 0.95 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 0.98 |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.4 mm |
| Đường kính lõi tối đa | 1 |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 5.1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.14 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4X2X26/7AWG |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | F/UTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 26 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Đường kính ngoài tối đa | 5.7 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7035 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, IEC 60754-2, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | 0 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 22.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Loại cáp Ethernet | Cat.5e |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 45.6 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 50 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | DIN EN 60811-2-1 |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Dấu CE | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ETHERLINE® LAN FLEX
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Loại cáp Ethernet | Copper index calc export | Lớp chống nhiễu, viết tắt | Không halogen | Trọng lượng | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170127 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | Không | 28 kg/km | 5.4 | ||
| 2170129 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | Không | 36 kg/km | 5.8 | ||
| 2170139 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | Đúng vậy | 36 kg/km | 5.8 | ||
| 2170142 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | Đúng vậy | 40 kg/km | 6.2 | ||
| 2170144 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | Không | 39 kg/km | 6.2 | ||
| 2170172 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | Đúng vậy | 28 kg/km | 5.4 |