Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
Copper index 22.000  kg/km
Copper index (lb) 147.800  lb
Trọng lượng 36 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 290
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 1000
Điện áp thử nghiệm 0.7  kV
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.7
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 0.7
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính lõi tối thiểu 0.95
Đường kính danh nghĩa của lõi 0.98
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.8  mm
Đường kính lõi tối đa 1
Đường kính ngoài tối thiểu 5.5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.14  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4X2X26/7AWG
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 8
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Đường kính ngoài tối đa 6.1
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7035
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -20
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 0
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 24.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 48.8  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 50
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -20 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo DIN EN 60811-2-1
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN FLEX
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Loại cáp Ethernet Copper index calc export Lớp chống nhiễu, viết tắt Không halogen Trọng lượng Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa
2170127 4X2X26/7AWG Cat.5e F/UTP Không 28 kg/km 5.4
2170129 4X2X26/7AWG Cat.5e SF/UTP Không 36 kg/km 5.8
2170139 4X2X26/7AWG Cat.5e SF/UTP Đúng vậy 36 kg/km 5.8
2170142 4X2X26/7AWG Cat.7 S/FTP Đúng vậy 40 kg/km 6.2
2170144 4X2X26/7AWG Cat.7 S/FTP Không 39 kg/km 6.2
2170172 4X2X26/7AWG Cat.5e F/UTP Đúng vậy 28 kg/km 5.4