UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX

UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX
UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX
80.789₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| Copper index | 22.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 147.800 lb |
| Trọng lượng | 39 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE) |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 10000 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính lõi tối thiểu | 0.98 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.03 |
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.2 mm |
| Đường kính lõi tối đa | 1.05 |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 5.9 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.14 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4X2X26/7AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | S/FTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 26 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Foam-Skin PE |
| Đường kính ngoài tối đa | 6.5 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7035 |
| Số lượng dây đấu | 7 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | 0 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 26.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Loại cáp Ethernet | Cat.7 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 52.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 50 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ETHERLINE® LAN FLEX
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Loại cáp Ethernet | Copper index calc export | Lớp chống nhiễu, viết tắt | Không halogen | Trọng lượng | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170127 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | Không | 28 kg/km | 5.4 | ||
| 2170129 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | Không | 36 kg/km | 5.8 | ||
| 2170139 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | Đúng vậy | 36 kg/km | 5.8 | ||
| 2170142 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | Đúng vậy | 40 kg/km | 6.2 | ||
| 2170144 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | Không | 39 kg/km | 6.2 | ||
| 2170172 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | Đúng vậy | 28 kg/km | 5.4 |