Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây cáp thang máy
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 345.600  kg/km
Copper index (lb) 2322.320  lb
Trọng lượng 815 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 22  mm
Giảm lực căng do Sợi aramid
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1
Loại phần tử hỗ trợ Sợi nhựa
Số lõi 36
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 36G1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Có lõi gia cố Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 440.0  mm
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chiều dài treo tối đa 90
Có thể cuộn lại Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® LIFT N
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Chiều dài treo tối đa Imp maximum suspension length Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2027019 5 Đúng vậy 1 50 9.8 129 kg/km
2027020 7 Đúng vậy 1 80 11.3 190 kg/km
2027022 12 Đúng vậy 1 80 16.1 370 kg/km
2027024 18 Đúng vậy 1 60 16.3 430 kg/km
2027027 24 Đúng vậy 1 60 16.3 595 kg/km
2027029 36 Đúng vậy 1 90 22 815 kg/km