ÖLFLEX® LIFT N 18G1
Dây cáp thang máy; 18G1; 60 m; U0/U: 300/500 V; PVC; Xác định lõi: Số; Có lõi gia cố; Linh hoạt



ÖLFLEX® LIFT N 18G1
Dây cáp thang máy; 18G1; 60 m; U0/U: 300/500 V; PVC; Xác định lõi: Số; Có lõi gia cố; Linh hoạt
ÖLFLEX® LIFT N 18G1
455.520₫
/

ÖLFLEX® LIFT N 18G1
455.520₫
/
Còn hàng (2556)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
The PVC insulating and sheathing material, which is flexible at cold temperatures, make it suitable for both indoors and outdoors
As a flat cable, a much more space-saving solution than round cables and therefore ideally suited to restricted spaces
Flat cables allow considerably smaller bending radii than round cables
Suitable for voltage classes 350/500 V or 450/750 V depending on the conductor cross-section
Sản phẩm này phù hợp để sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời nhờ lớp cách nhiệt và lớp vỏ bọc bằng PVC, vốn vẫn mềm dẻo ở nhiệt độ thấp
Là loại cáp dẹt, đây là giải pháp tiết kiệm không gian hơn nhiều so với cáp tròn và do đó rất phù hợp cho những không gian chật hẹp
Cáp dẹt cho phép bán kính uốn cong nhỏ hơn đáng kể so với cáp tròn
Thích hợp cho các cấp điện áp 300/500 V hoặc 450/750 V tùy thuộc vào tiết diện dây dẫn.
Đơn đăng ký
Can be used as a lift control cable with a suspension length of up to 35 m at a maximum travel speed of 1.6 m/s
For use in conveyor and hoisting trucks, cable trailer systems, transport systems, hall cranes, and similar transporting equipment
The cable design allows flexible, constantly flexing use in moving machine parts and cable chains
Can be used in dry, damp or wet interiors
Suitable for medium mechanical stress
The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance
Suitable for temporary outdoor use, subject to the temperature range
Có thể được sử dụng làm cáp điều khiển thang máy với chiều dài treo tối đa 35 m và tốc độ di chuyển tối đa 1,6 m/s
Dùng cho các thiết bị băng tải và nâng hạ, hệ thống xe con dẫn cáp, hệ thống vận chuyển, cầu trục trong nhà và các thiết bị vận chuyển tương tự
Thiết kế dây cáp cho phép sử dụng linh hoạt và di chuyển liên tục trong các bộ phận máy móc chuyển động cũng như trong các chuỗi xích cáp
Có thể sử dụng ở những nơi khô ráo, ẩm ướt và ngập nước
Thích hợp cho các điều kiện chịu tải cơ học trung bình
Lớp vỏ ngoài bằng PVC có khả năng chống axit và kiềm, đồng thời có khả năng chống dầu ở mức độ hạn chế
Thích hợp để sử dụng tạm thời ngoài trời, tùy thuộc vào phạm vi nhiệt độ.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây cáp thang máy |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 172.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 1161.160 lb |
| Trọng lượng | 430 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 16.3 mm |
| Giảm lực căng do | Sợi aramid |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Loại phần tử hỗ trợ | Sợi nhựa |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 18G1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Có lõi gia cố | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 326.0 mm |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chiều dài treo tối đa | 60 |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® LIFT N
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Chiều dài treo tối đa | Imp maximum suspension length | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027019 | 5 | Đúng vậy | 1 | 50 | 9.8 | 129 kg/km | |||
| 2027020 | 7 | Đúng vậy | 1 | 80 | 11.3 | 190 kg/km | |||
| 2027022 | 12 | Đúng vậy | 1 | 80 | 16.1 | 370 kg/km | |||
| 2027024 | 18 | Đúng vậy | 1 | 60 | 16.3 | 430 kg/km | |||
| 2027027 | 24 | Đúng vậy | 1 | 60 | 16.3 | 595 kg/km | |||
| 2027029 | 36 | Đúng vậy | 1 | 90 | 22 | 815 kg/km |