ÖLFLEX® LIFT N 5G1



ÖLFLEX® LIFT N 5G1
ÖLFLEX® LIFT N 5G1
170.700₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây cáp thang máy |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 48.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 322.547 lb |
| Trọng lượng | 129 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 9.8 mm |
| Giảm lực căng do | Sợi aramid |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Loại phần tử hỗ trợ | Sợi nhựa |
| Số lõi | 5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 5G1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lõi gia cố |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 196.0 mm |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chiều dài treo tối đa | 50 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® LIFT N
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Chiều dài treo tối đa | Imp maximum suspension length | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027019 | 5 | Đúng vậy | 1 | 50 | 9.8 | 129 kg/km | |||
| 2027020 | 7 | Đúng vậy | 1 | 80 | 11.3 | 190 kg/km | |||
| 2027022 | 12 | Đúng vậy | 1 | 80 | 16.1 | 370 kg/km | |||
| 2027024 | 18 | Đúng vậy | 1 | 60 | 16.3 | 430 kg/km | |||
| 2027027 | 24 | Đúng vậy | 1 | 60 | 16.3 | 595 kg/km | |||
| 2027029 | 36 | Đúng vậy | 1 | 90 | 22 | 815 kg/km |