H07RN-F 1X95



H07RN-F 1X95
H07RN-F 1X95
1.276.440₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 912.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 6127.700 lb |
| Trọng lượng | 1405 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.206 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H07RN-F |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 20.8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 95 mm² |
| Kích thước cáp | 1X95 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | màu đen |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 26.0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Được bảo vệ chống ngắn mạch và sự cố chạm đất | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 104.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 156.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Không |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-2-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 60 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-21 |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H07RN-F
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600096 | 1 | Không | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 59 kg/km | |||
| 1600097 | 1 | Không | 4 | 7.2 | 9.0 | 99 kg/km | |||
| 1600098 | 1 | Không | 6 | 7.9 | 9.8 | 130 kg/km | |||
| 1600099 | 1 | Không | 2.5 | 6.3 | 7.9 | 72 kg/km | |||
| 1600103 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 130 kg/km | |||
| 1600117 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.3 | 10.7 | 130 kg/km | |||
| 1600118 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.9 | 14.0 | 235 kg/km | |||
| 1600119 | 3 | Đúng vậy | 4 | 12.7 | 16.2 | 320 kg/km | |||
| 1600120 | 3 | Đúng vậy | 6 | 14.1 | 18.0 | 360 kg/km | |||
| 1600121 | 3 | Đúng vậy | 10 | 19.1 | 24.2 | 880 kg/km | |||
| 1600122 | 3 | Đúng vậy | 16 | 21.8 | 27.6 | 1090 kg/km | |||
| 1600124 | 3 | Đúng vậy | 35 | 29.3 | 37.1 | 1910 kg/km | |||
| 1600126 | 5 | Đúng vậy | 50 | 41.8 | 53.0 | 4050 kg/km | |||
| 1600141 | 4 | Đúng vậy | 185 | 64 | 80.0 | 9800 kg/km | |||
| 1600148 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 17.6 | 22.4 | 516 kg/km | |||
| 1600151 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 14.7 | 18.7 | 385 kg/km | |||
| 1600152 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 17.1 | 21.8 | 520 kg/km | |||
| 1600154 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 20.6 | 26.2 | 810 kg/km | |||
| 1600156 | 19 | Đúng vậy | 2.5 | 25.5 | 36.4 | 1200 kg/km | |||
| 1600157 | 24 | Đúng vậy | 2.5 | 28.8 | 36.4 | 1298 kg/km | |||
| 1600161 | 7 | Đúng vậy | 4 | 20.1 | 25.5 | 610 kg/km | |||
| 1600166 | 24 | Đúng vậy | 1.5 | 24.3 | 30.7 | 882 kg/km | |||
| 1600175 | 1 | Không | 185 | 27.6 | 34.4 | 2274 kg/km | |||
| 1600177 | 1 | Không | 240 | 30.6 | 38.3 | 2955 kg/km | |||
| 1600183 | 4 | Đúng vậy | 240 | 72 | 91.0 | 12800 kg/km | |||
| 1600186 | 2 | Không | 4 | 11.8 | 15.1 | 270 kg/km | |||
| 1600187 | 2 | Không | 2.5 | 10.2 | 13.1 | 195 kg/km | |||
| 1600189 | 1 | Không | 70 | 18.6 | 23.3 | 1090 kg/km | |||
| 1600190 | 1 | Không | 95 | 20.8 | 26.0 | 1405 kg/km | |||
| 1600191 | 1 | Không | 150 | 25.2 | 31.4 | 1887 kg/km | |||
| 1600193 | 1 | Không | 35 | 14.3 | 17.9 | 605 kg/km | |||
| 1600194 | 1 | Không | 10 | 9.5 | 11.9 | 230 kg/km | |||
| 1600195 | 1 | Không | 16 | 10.8 | 13.4 | 320 kg/km | |||
| 1600196 | 1 | Không | 25 | 12.7 | 15.8 | 450 kg/km | |||
| 1600197 | 1 | Không | 50 | 16.5 | 20.6 | 825 kg/km | |||
| 1600198 | 1 | Không | 120 | 22.8 | 28.6 | 1745 kg/km | |||
| 1600199 | 2 | Không | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 135 kg/km | |||
| 1600259 | 19 | Đúng vậy | 1.5 | 20.7 | 30.7 | 800 kg/km | |||
| 1600263 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 25.1 | 35.2 | 920 kg/km | |||
| 16000883 | 4 | Đúng vậy | 150 | 58 | 73.0 | 8320 kg/km | |||
| 16001043 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.2 | 14.4 | 240 kg/km | |||
| 16001053 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 15.5 | 290 kg/km | |||
| 16001063 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14 | 17.9 | 395 kg/km | |||
| 16001073 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.7 | 20.0 | 475 kg/km | |||
| 16001083 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.9 | 26.5 | 1060 kg/km | |||
| 16001093 | 5 | Đúng vậy | 10 | 22.9 | 29.1 | 945 kg/km | |||
| 16001103 | 4 | Đúng vậy | 16 | 23.8 | 30.1 | 1345 kg/km | |||
| 16001113 | 5 | Đúng vậy | 16 | 26.4 | 33.3 | 1680 kg/km | |||
| 16001123 | 4 | Đúng vậy | 25 | 28.9 | 36.6 | 1995 kg/km | |||
| 16001133 | 5 | Đúng vậy | 25 | 32 | 40.4 | 2470 kg/km | |||
| 16001143 | 4 | Đúng vậy | 35 | 32.5 | 41.4 | 2645 kg/km | |||
| 16001153 | 4 | Đúng vậy | 50 | 37.7 | 47.5 | 3635 kg/km | |||
| 16001163 | 4 | Đúng vậy | 70 | 42.7 | 54.0 | 4830 kg/km | |||
| 16001233 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.2 | 13.1 | 180 kg/km | |||
| 16001283 | 4 | Đúng vậy | 95 | 48.4 | 61.0 | 6320 kg/km | |||
| 16001293 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.3 | 17.0 | 300 kg/km | |||
| 16001303 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.6 | 19.9 | 485 kg/km | |||
| 16001313 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.5 | 22.2 | 560 kg/km | |||
| 16001323 | 4 | Đúng vậy | 120 | 53 | 66.0 | 6830 kg/km | |||
| 16001363 | 5 | Đúng vậy | 35 | 35.7 | 45.1 | 2810 kg/km | |||
| 30015435 | 1 | Không | 300 | 33.5 | 41.9 | 3479 kg/km |