Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 672.000  kg/km
Copper index (lb) 4515.160  lb
Trọng lượng 1090 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.272  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H07RN-F
Đường kính ngoài tối thiểu 18.6
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 70  mm²
Kích thước cáp 1X70
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đường kính ngoài tối đa 23.3
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Được bảo vệ chống ngắn mạch và sự cố chạm đất Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 60
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 93.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 139.8  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Không
Khả năng chống dầu theo EN 50363-2-1
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-21
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H07RN-F
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
1600096 1 Không 1.5 5.7 7.1 59 kg/km
1600097 1 Không 4 7.2 9.0 99 kg/km
1600098 1 Không 6 7.9 9.8 130 kg/km
1600099 1 Không 2.5 6.3 7.9 72 kg/km
1600103 3 Đúng vậy 1.5 9.2 11.9 130 kg/km
1600117 3 Đúng vậy 1 8.3 10.7 130 kg/km
1600118 3 Đúng vậy 2.5 10.9 14.0 235 kg/km
1600119 3 Đúng vậy 4 12.7 16.2 320 kg/km
1600120 3 Đúng vậy 6 14.1 18.0 360 kg/km
1600121 3 Đúng vậy 10 19.1 24.2 880 kg/km
1600122 3 Đúng vậy 16 21.8 27.6 1090 kg/km
1600124 3 Đúng vậy 35 29.3 37.1 1910 kg/km
1600126 5 Đúng vậy 50 41.8 53.0 4050 kg/km
1600141 4 Đúng vậy 185 64 80.0 9800 kg/km
1600148 12 Đúng vậy 1.5 17.6 22.4 516 kg/km
1600151 7 Đúng vậy 1.5 14.7 18.7 385 kg/km
1600152 7 Đúng vậy 2.5 17.1 21.8 520 kg/km
1600154 12 Đúng vậy 2.5 20.6 26.2 810 kg/km
1600156 19 Đúng vậy 2.5 25.5 36.4 1200 kg/km
1600157 24 Đúng vậy 2.5 28.8 36.4 1298 kg/km
1600161 7 Đúng vậy 4 20.1 25.5 610 kg/km
1600166 24 Đúng vậy 1.5 24.3 30.7 882 kg/km
1600175 1 Không 185 27.6 34.4 2274 kg/km
1600177 1 Không 240 30.6 38.3 2955 kg/km
1600183 4 Đúng vậy 240 72 91.0 12800 kg/km
1600186 2 Không 4 11.8 15.1 270 kg/km
1600187 2 Không 2.5 10.2 13.1 195 kg/km
1600189 1 Không 70 18.6 23.3 1090 kg/km
1600190 1 Không 95 20.8 26.0 1405 kg/km
1600191 1 Không 150 25.2 31.4 1887 kg/km
1600193 1 Không 35 14.3 17.9 605 kg/km
1600194 1 Không 10 9.5 11.9 230 kg/km
1600195 1 Không 16 10.8 13.4 320 kg/km
1600196 1 Không 25 12.7 15.8 450 kg/km
1600197 1 Không 50 16.5 20.6 825 kg/km
1600198 1 Không 120 22.8 28.6 1745 kg/km
1600199 2 Không 1.5 8.5 11.0 135 kg/km
1600259 19 Đúng vậy 1.5 20.7 30.7 800 kg/km
1600263 25 Đúng vậy 1.5 25.1 35.2 920 kg/km
16000883 4 Đúng vậy 150 58 73.0 8320 kg/km
16001043 5 Đúng vậy 1.5 11.2 14.4 240 kg/km
16001053 4 Đúng vậy 2.5 12.1 15.5 290 kg/km
16001063 4 Đúng vậy 4 14 17.9 395 kg/km
16001073 4 Đúng vậy 6 15.7 20.0 475 kg/km
16001083 4 Đúng vậy 10 20.9 26.5 1060 kg/km
16001093 5 Đúng vậy 10 22.9 29.1 945 kg/km
16001103 4 Đúng vậy 16 23.8 30.1 1345 kg/km
16001113 5 Đúng vậy 16 26.4 33.3 1680 kg/km
16001123 4 Đúng vậy 25 28.9 36.6 1995 kg/km
16001133 5 Đúng vậy 25 32 40.4 2470 kg/km
16001143 4 Đúng vậy 35 32.5 41.4 2645 kg/km
16001153 4 Đúng vậy 50 37.7 47.5 3635 kg/km
16001163 4 Đúng vậy 70 42.7 54.0 4830 kg/km
16001233 4 Đúng vậy 1.5 10.2 13.1 180 kg/km
16001283 4 Đúng vậy 95 48.4 61.0 6320 kg/km
16001293 5 Đúng vậy 2.5 13.3 17.0 300 kg/km
16001303 5 Đúng vậy 4 15.6 19.9 485 kg/km
16001313 5 Đúng vậy 6 17.5 22.2 560 kg/km
16001323 4 Đúng vậy 120 53 66.0 6830 kg/km
16001363 5 Đúng vậy 35 35.7 45.1 2810 kg/km
30015435 1 Không 300 33.5 41.9 3479 kg/km