ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G6








ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G6
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G6

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 172.800 kg/km |
| Trọng lượng | 346 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 3.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.639 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 81 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 6 mm² |
| Kích thước cáp | 3G6 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 50.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50306-1 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 190.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123520 | 2 | Không | 1 | 7.4 | 76 kg/km | |||
| 1123521 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7.8 | 101 kg/km | Eca | ||
| 1123522 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.4 | 120 kg/km | Eca | ||
| 1123523 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.2 | 143 kg/km | Eca | ||
| 1123524 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.9 | 179 kg/km | Eca | ||
| 1123525 | 12 | Đúng vậy | 1 | 12.8 | 283 kg/km | Eca | ||
| 1123526 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.1 | 406 kg/km | Eca | ||
| 1123527 | 25 | Đúng vậy | 1 | 17.8 | 554 kg/km | Eca | ||
| 1123528 | 2 | Không | 1.5 | 8.4 | 112 kg/km | Eca | ||
| 1123529 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 135 kg/km | Eca | ||
| 1123530 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 163 kg/km | Eca | ||
| 1123531 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.5 | 196 kg/km | Eca | ||
| 1123532 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.4 | 253 kg/km | Eca | ||
| 1123533 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 15.1 | 396 kg/km | Eca | ||
| 1123534 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 18 | 589 kg/km | Eca | ||
| 1123535 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.1 | 801 kg/km | |||
| 1123537 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.1 | 189 kg/km | Eca | ||
| 1123538 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11 | 232 kg/km | Eca | ||
| 1123539 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 279 kg/km | Eca | ||
| 1123541 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 17.9 | 603 kg/km | Eca | ||
| 1123544 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.4 | 260 kg/km | Eca | ||
| 1123545 | 4 | Đúng vậy | 4 | 12.5 | 322 kg/km | Eca | ||
| 1123546 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.7 | 387 kg/km | Eca | ||
| 1123547 | 3 | Đúng vậy | 6 | 12.7 | 346 kg/km | Eca | ||
| 1123548 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.9 | 431 kg/km | Eca | ||
| 1123549 | 5 | Đúng vậy | 6 | 15.8 | 533 kg/km | Eca | ||
| 1123550 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.9 | 734 kg/km | Eca | ||
| 1123552 | 5 | Đúng vậy | 16 | 23 | 1303 kg/km | |||
| 1123553 | 4 | Đúng vậy | 25 | 25.2 | 1617 kg/km |