Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 153.600  kg/km
Copper index (lb) 1032.140  lb
Trọng lượng 322 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 4.95  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.669
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 79
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 4  mm²
Kích thước cáp 4G4
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 50.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50306-1 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 187.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123520 2 Không 1 7.4 76 kg/km
1123521 3 Đúng vậy 1 7.8 101 kg/km Eca
1123522 4 Đúng vậy 1 8.4 120 kg/km Eca
1123523 5 Đúng vậy 1 9.2 143 kg/km Eca
1123524 7 Đúng vậy 1 9.9 179 kg/km Eca
1123525 12 Đúng vậy 1 12.8 283 kg/km Eca
1123526 18 Đúng vậy 1 15.1 406 kg/km Eca
1123527 25 Đúng vậy 1 17.8 554 kg/km Eca
1123528 2 Không 1.5 8.4 112 kg/km Eca
1123529 3 Đúng vậy 1.5 8.9 135 kg/km Eca
1123530 4 Đúng vậy 1.5 9.6 163 kg/km Eca
1123531 5 Đúng vậy 1.5 10.5 196 kg/km Eca
1123532 7 Đúng vậy 1.5 11.4 253 kg/km Eca
1123533 12 Đúng vậy 1.5 15.1 396 kg/km Eca
1123534 18 Đúng vậy 1.5 18 589 kg/km Eca
1123535 25 Đúng vậy 1.5 21.1 801 kg/km
1123537 3 Đúng vậy 2.5 10.1 189 kg/km Eca
1123538 4 Đúng vậy 2.5 11 232 kg/km Eca
1123539 5 Đúng vậy 2.5 12.1 279 kg/km Eca
1123541 12 Đúng vậy 2.5 17.9 603 kg/km Eca
1123544 3 Đúng vậy 4 11.4 260 kg/km Eca
1123545 4 Đúng vậy 4 12.5 322 kg/km Eca
1123546 5 Đúng vậy 4 13.7 387 kg/km Eca
1123547 3 Đúng vậy 6 12.7 346 kg/km Eca
1123548 4 Đúng vậy 6 13.9 431 kg/km Eca
1123549 5 Đúng vậy 6 15.8 533 kg/km Eca
1123550 4 Đúng vậy 10 17.9 734 kg/km Eca
1123552 5 Đúng vậy 16 23 1303 kg/km
1123553 4 Đúng vậy 25 25.2 1617 kg/km