Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 960.000  kg/km
Copper index (lb) 6450.200  lb
Trọng lượng 1631 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.78  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.603
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 89
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 26.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 25  mm²
Kích thước cáp 4G25
Có lớp vỏ ngoài được gia cố

Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 4 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 104.8  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50306-1 (≤ 6)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 393.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 75
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Hành vi nhỏ giọt của CPR d2
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11
Mật độ khói trong CPR s1b
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL AWM 21156 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC С-DE.АЮ64.В.01077
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123410 2 Không 1 8.6 107 kg/km
1123411 3 Đúng vậy 1 9 123 kg/km Dca
1123412 4 Đúng vậy 1 9.6 144 kg/km Dca
1123413 5 Đúng vậy 1 10.4 167 kg/km Dca
1123414 7 Đúng vậy 1 11.1 206 kg/km Dca
1123415 12 Đúng vậy 1 14 314 kg/km
1123418 2 Không 1.5 9.6 137 kg/km Dca
1123419 3 Đúng vậy 1.5 10.1 161 kg/km Dca
1123420 4 Đúng vậy 1.5 10.8 180 kg/km Dca
1123421 5 Đúng vậy 1.5 11.7 221 kg/km Dca
1123422 7 Đúng vậy 1.5 12.6 276 kg/km Dca
1123423 12 Đúng vậy 1.5 16.1 427 kg/km Dca
1123424 18 Đúng vậy 1.5 18.8 596 kg/km
1123425 25 Đúng vậy 1.5 21.7 799 kg/km
1123427 3 Đúng vậy 2.5 11.3 219 kg/km Dca
1123428 4 Đúng vậy 2.5 12.2 262 kg/km Dca
1123429 5 Đúng vậy 2.5 13.3 307 kg/km Dca
1123430 7 Đúng vậy 2.5 14.4 390 kg/km Dca
1123431 12 Đúng vậy 2.5 18.7 624 kg/km Dca
1123432 18 Đúng vậy 2.5 22 879 kg/km
1123433 25 Đúng vậy 2.5 25.8 1212 kg/km
1123434 3 Đúng vậy 4 12.6 290 kg/km Dca
1123435 4 Đúng vậy 4 13.7 351 kg/km Dca
1123436 5 Đúng vậy 4 14.9 416 kg/km Dca
1123437 3 Đúng vậy 6 13.9 377 kg/km Dca
1123438 4 Đúng vậy 6 15.1 463 kg/km Dca
1123439 5 Đúng vậy 6 16.8 559 kg/km Dca
1123440 4 Đúng vậy 10 18.7 662 kg/km Dca
1123441 5 Đúng vậy 10 20.7 915 kg/km Dca
1123442 4 Đúng vậy 16 21.3 1070 kg/km Dca
1123443 5 Đúng vậy 16 23.6 1296 kg/km Dca
1123444 4 Đúng vậy 25 26.2 1631 kg/km Dca