ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G1,5



ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G1,5
611.981₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 259.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 1741.600 lb |
| Trọng lượng | 596 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 67 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 18.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 18G1.5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 75.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50306-1 (≤ 6) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 282.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 75 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Chứng nhận UL AWM | 21156 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
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
| Số chứng nhận EAC | С-DE.АЮ64.В.01077 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123410 | 2 | Không | 1 | 8.6 | 107 kg/km | |||
| 1123411 | 3 | Đúng vậy | 1 | 9 | 123 kg/km | Dca | ||
| 1123412 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.6 | 144 kg/km | Dca | ||
| 1123413 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 167 kg/km | Dca | ||
| 1123414 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.1 | 206 kg/km | Dca | ||
| 1123415 | 12 | Đúng vậy | 1 | 14 | 314 kg/km | |||
| 1123418 | 2 | Không | 1.5 | 9.6 | 137 kg/km | Dca | ||
| 1123419 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 161 kg/km | Dca | ||
| 1123420 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 180 kg/km | Dca | ||
| 1123421 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.7 | 221 kg/km | Dca | ||
| 1123422 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.6 | 276 kg/km | Dca | ||
| 1123423 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 16.1 | 427 kg/km | Dca | ||
| 1123424 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 18.8 | 596 kg/km | |||
| 1123425 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.7 | 799 kg/km | |||
| 1123427 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 219 kg/km | Dca | ||
| 1123428 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.2 | 262 kg/km | Dca | ||
| 1123429 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.3 | 307 kg/km | Dca | ||
| 1123430 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 14.4 | 390 kg/km | Dca | ||
| 1123431 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 18.7 | 624 kg/km | Dca | ||
| 1123432 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 22 | 879 kg/km | |||
| 1123433 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 25.8 | 1212 kg/km | |||
| 1123434 | 3 | Đúng vậy | 4 | 12.6 | 290 kg/km | Dca | ||
| 1123435 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.7 | 351 kg/km | Dca | ||
| 1123436 | 5 | Đúng vậy | 4 | 14.9 | 416 kg/km | Dca | ||
| 1123437 | 3 | Đúng vậy | 6 | 13.9 | 377 kg/km | Dca | ||
| 1123438 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.1 | 463 kg/km | Dca | ||
| 1123439 | 5 | Đúng vậy | 6 | 16.8 | 559 kg/km | Dca | ||
| 1123440 | 4 | Đúng vậy | 10 | 18.7 | 662 kg/km | Dca | ||
| 1123441 | 5 | Đúng vậy | 10 | 20.7 | 915 kg/km | Dca | ||
| 1123442 | 4 | Đúng vậy | 16 | 21.3 | 1070 kg/km | Dca | ||
| 1123443 | 5 | Đúng vậy | 16 | 23.6 | 1296 kg/km | Dca | ||
| 1123444 | 4 | Đúng vậy | 25 | 26.2 | 1631 kg/km | Dca |