ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 BK

ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 BK
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6 BK
317.513₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 230.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1545.530 lb |
| Trọng lượng | 365 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 3.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.605 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 141 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 13 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 6 mm² |
| Kích thước cáp | 4G6 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 52.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 130.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Số đăng ký VDE | 7030 |
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119020 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.7 | 84 kg/km | ||
| 1119244 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6 | 65 kg/km | ||
| 1119245 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.5 | 79 kg/km | ||
| 1119246 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.1 | 94 kg/km | ||
| 1119247 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8 | 126 kg/km | ||
| 1119248 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.5 | 205 kg/km | ||
| 1119249 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.7 | 290 kg/km | ||
| 1119251 | 25 | Đúng vậy | 1 | 14.7 | 390 kg/km | ||
| 1119252 | 34 | Đúng vậy | 1 | 17.1 | 551 kg/km | ||
| 1119809 | 2 | Không | 0.75 | 5.4 | 45 kg/km | ||
| 1119871 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.7 | 55 kg/km | ||
| 1119872 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 1119873 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.7 | 79 kg/km | ||
| 1119874 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.3 | 101 kg/km | ||
| 1119875 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 9.9 | 171 kg/km | ||
| 1119876 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 11.7 | 244 kg/km | ||
| 1119877 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 13.8 | 337 kg/km | ||
| 1119878 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 15.9 | 448 kg/km | ||
| 1119879 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.2 | 104 kg/km | ||
| 1119880 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 128 kg/km | ||
| 1119881 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 1119882 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12 | 279 kg/km | ||
| 1119883 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.4 | 407 kg/km | ||
| 1119884 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 16.9 | 560 kg/km | ||
| 1119885 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.1 | 132 kg/km | ||
| 1119886 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 1119887 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 200 kg/km | ||
| 1119888 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 267 kg/km | ||
| 1119889 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 14.8 | 444 kg/km | ||
| 1119890 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 17.8 | 648 kg/km | ||
| 1119891 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 20.8 | 890 kg/km | ||
| 1119892 | 3 | Không | 0.75 | 5.7 | 55 kg/km | ||
| 1119893 | 4 | Không | 0.75 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 1119894 | 2 | Không | 1 | 5.7 | 53 kg/km | ||
| 1119895 | 3 | Không | 1 | 6 | 65 kg/km | ||
| 1119896 | 4 | Không | 1 | 6.5 | 79 kg/km | ||
| 1119897 | 5 | Không | 1 | 7.1 | 94 kg/km | ||
| 1119898 | 2 | Không | 1.5 | 6.3 | 68 kg/km | ||
| 1119899 | 3 | Không | 1.5 | 6.7 | 84 kg/km | ||
| 1119900 | 4 | Không | 1.5 | 7.2 | 104 kg/km | ||
| 1119911 | 5 | Không | 1.5 | 8.1 | 128 kg/km | ||
| 1119913 | 7 | Không | 1.5 | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 1119914 | 2 | Không | 2.5 | 7.5 | 100 kg/km | ||
| 1119915 | 3 | Đúng vậy | 4 | 9.9 | 201 kg/km | ||
| 1119916 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 249 kg/km | ||
| 1119917 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 315 kg/km | ||
| 1119918 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 365 kg/km | ||
| 1119919 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 447 kg/km | ||
| 1119920 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 590 kg/km | ||
| 1119921 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 722 kg/km | ||
| 1119922 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 1087 kg/km | ||
| 1119923 | 5 | Đúng vậy | 16 | 21.2 | 1370 kg/km |