Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.530  lb
Trọng lượng 65 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.669
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 111
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 3X1
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 90.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 24.0  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 60.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

Được chứng nhận bởi Ecolab

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Số đăng ký VDE 7030
Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1119020 3 Đúng vậy 1.5 6.7 84 kg/km
1119244 3 Đúng vậy 1 6 65 kg/km
1119245 4 Đúng vậy 1 6.5 79 kg/km
1119246 5 Đúng vậy 1 7.1 94 kg/km
1119247 7 Đúng vậy 1 8 126 kg/km
1119248 12 Đúng vậy 1 10.5 205 kg/km
1119249 18 Đúng vậy 1 12.7 290 kg/km
1119251 25 Đúng vậy 1 14.7 390 kg/km
1119252 34 Đúng vậy 1 17.1 551 kg/km
1119809 2 Không 0.75 5.4 45 kg/km
1119871 3 Đúng vậy 0.75 5.7 55 kg/km
1119872 4 Đúng vậy 0.75 6.2 66 kg/km
1119873 5 Đúng vậy 0.75 6.7 79 kg/km
1119874 7 Đúng vậy 0.75 7.3 101 kg/km
1119875 12 Đúng vậy 0.75 9.9 171 kg/km
1119876 18 Đúng vậy 0.75 11.7 244 kg/km
1119877 25 Đúng vậy 0.75 13.8 337 kg/km
1119878 34 Đúng vậy 0.75 15.9 448 kg/km
1119879 4 Đúng vậy 1.5 7.2 104 kg/km
1119880 5 Đúng vậy 1.5 8.1 128 kg/km
1119881 7 Đúng vậy 1.5 8.9 166 kg/km
1119882 12 Đúng vậy 1.5 12 279 kg/km
1119883 18 Đúng vậy 1.5 14.4 407 kg/km
1119884 25 Đúng vậy 1.5 16.9 560 kg/km
1119885 3 Đúng vậy 2.5 8.1 132 kg/km
1119886 4 Đúng vậy 2.5 8.9 163 kg/km
1119887 5 Đúng vậy 2.5 10 200 kg/km
1119888 7 Đúng vậy 2.5 11.1 267 kg/km
1119889 12 Đúng vậy 2.5 14.8 444 kg/km
1119890 18 Đúng vậy 2.5 17.8 648 kg/km
1119891 25 Đúng vậy 2.5 20.8 890 kg/km
1119892 3 Không 0.75 5.7 55 kg/km
1119893 4 Không 0.75 6.2 66 kg/km
1119894 2 Không 1 5.7 53 kg/km
1119895 3 Không 1 6 65 kg/km
1119896 4 Không 1 6.5 79 kg/km
1119897 5 Không 1 7.1 94 kg/km
1119898 2 Không 1.5 6.3 68 kg/km
1119899 3 Không 1.5 6.7 84 kg/km
1119900 4 Không 1.5 7.2 104 kg/km
1119911 5 Không 1.5 8.1 128 kg/km
1119913 7 Không 1.5 8.9 166 kg/km
1119914 2 Không 2.5 7.5 100 kg/km
1119915 3 Đúng vậy 4 9.9 201 kg/km
1119916 4 Đúng vậy 4 10.8 249 kg/km
1119917 5 Đúng vậy 4 12.1 315 kg/km
1119918 4 Đúng vậy 6 13 365 kg/km
1119919 5 Đúng vậy 6 14.5 447 kg/km
1119920 4 Đúng vậy 10 16.2 590 kg/km
1119921 5 Đúng vậy 10 18.1 722 kg/km
1119922 4 Đúng vậy 16 18.8 1087 kg/km
1119923 5 Đúng vậy 16 21.2 1370 kg/km