Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp bù
Trọng lượng 85 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu cam
Thiết kế đầu dẫn 48 × 0,20 mm
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.6  mm
Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù IEC
Mã hóa màu dây dẫn IEC 60584-3
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Thiết kế cáp nối dài và cáp bù PVC-ST-PVC - Round
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Loại cáp mở rộng và cáp bù RCB
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp

Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 114.0  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 15 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 114.0  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Extension- and compensating cables, paired
Article number Loại cáp mở rộng và cáp bù Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù Thiết kế cáp nối dài và cáp bù Kích thước cáp Trọng lượng
0151001 LX DIN PVC-Round 2X1.5 40 kg/km
0151003 LX DIN SIR-Round 2X1.5 40 kg/km
0151005 LX DIN GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0151006 LX DIN GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0151007 LX DIN SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0151010 LX DIN PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0151011 LX DIN PVC-PVC-S-Round 2X1.5 140 kg/km
0151015 LX DIN SIR-GL-S-Round 2X1.5 100 kg/km
0151017 LX DIN PVC-PVC - Oval 2X1.5 70 kg/km
0151019 LX DIN SIR-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0151022 LX DIN SIR-SIR - Round 2X1.5 80 kg/km
0151023 LX DIN SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0151030 LX DIN PVC-PVC - Round 2X0.5 45 kg/km
0151035 LX DIN PVC-PVC - Round 2X0.75 56 kg/km
0151040 LX DIN SIR-SIR-S-Oval 2X0.5 51 kg/km
0151050 LX DIN SIR-SIR-S-Oval 2X0.75 58 kg/km
0151051 LX DIN PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0151052 LX DIN PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 48 kg/km
0152001 KCA DIN PVC-Round 2X1.5 40 kg/km
0152003 KCA DIN SIR-Round 2X1.5 40 kg/km
0152005 KCA DIN GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0152006 KCA DIN GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0152007 KCA DIN SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0152010 KCA DIN PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0152011 KCA DIN PVC-PVC-S-Round 2X1.5 140 kg/km
0152015 KCA DIN SIR-GL-S-Round 2X1.5 100 kg/km
0152017 KCA DIN PVC-PVC - Oval 2X1.5 70 kg/km
0152019 KCA DIN SIR-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0152022 KCA DIN SIR-SIR - Round 2X1.5 80 kg/km
0152023 KCA DIN SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0152030 KCA DIN SIR-SIR-S-Oval 2X0.5 51 kg/km
0152035 KCA DIN SIR-SIR-S-Oval 2X0.75 58 kg/km
0152040 KCA DIN PVC-PVC - Round 2X0.5 45 kg/km
0152045 KCA DIN PVC-PVC - Round 2X0.75 56 kg/km
0152051 KCA DIN PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0152052 KCA DIN PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 31 kg/km
0153005 RCB, SCB DIN GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0153006 RCB, SCB DIN GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0153007 RCB, SCB DIN SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0153010 RCB, SCB DIN PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0153015 RCB, SCB DIN SIR-GL-S-Round 2X1.5 100 kg/km
0153019 RCB, SCB DIN SIR-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0153022 RCB, SCB DIN SIR-SIR - Round 2X1.5 80 kg/km
0153023 RCB, SCB DIN SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0153051 RCB, SCB DIN PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0153052 RCB, SCB DIN PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 31 kg/km
0154010 KX DIN PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0154011 LX DIN PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0154012 KCA DIN PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0154013 KX DIN PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0154014 RCB, SCB DIN PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0157513 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
0157514 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
0157515 RCB, SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
0161001 JX IEC PVC-Round 2X1.5 40 kg/km
0161003 JX IEC SIR-Round 2X1.5 40 kg/km
0161005 JX IEC GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0161006 JX IEC GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0161007 JX IEC SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0161010 JX IEC PVC-PVC - Round 2X1.5 100 kg/km
0161011 JX IEC PVC-PVC-S-Round 2X1.5 140 kg/km
0161015 JX IEC SIR-GL-S-Round 2X1.5 100 kg/km
0161017 JX IEC PVC-PVC - Oval 2X1.5 70 kg/km
0161019 JX IEC SIR-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0161022 JX IEC SIR-SIR - Round 2X1.5 80 kg/km
0161023 JX IEC SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0161030 JX IEC PVC-PVC - Round 2X0.5 45 kg/km
0161035 JX IEC PVC-PVC - Round 2X0.75 56 kg/km
0161040 JX IEC SIR-SIR-S-Oval 2X0.5 51 kg/km
0161050 JX IEC SIR-SIR-S-Oval 2X0.75 58 kg/km
0161051 JX IEC PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0161052 JX IEC PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 31 kg/km
0162001 KCA IEC PVC-Round 2X1.5 40 kg/km
0162003 KCA IEC SIR-Round 2X1.5 40 kg/km
0162005 KCA IEC GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0162006 KCA IEC GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0162007 KCA IEC SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0162010 KCA IEC PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0162011 KCA IEC PVC-PVC-S-Round 2X1.5 140 kg/km
0162015 KCA IEC SIR-GL-S-Round 2X1.5 100 kg/km
0162017 KCA IEC PVC-PVC - Oval 2X1.5 70 kg/km
0162019 KCA IEC SIR-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0162022 KCA IEC SIR-SIR - Round 2X1.5 80 kg/km
0162023 KCA IEC SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0162030 KCA IEC SIR-SIR-S-Oval 2X0.5 51 kg/km
0162035 KCA IEC SIR-SIR-S-Oval 2X0.75 58 kg/km
0162040 KCA IEC PVC-PVC - Round 2X0.5 45 kg/km
0162045 KCA IEC PVC-PVC - Round 2X0.75 56 kg/km
0162051 KCA IEC PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0162052 KCA IEC PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 31 kg/km
0163005 RCB, SCB IEC GL-GL - Oval 2X1.5 50 kg/km
0163006 RCB, SCB IEC GL-GL-S-Oval 2X1.5 80 kg/km
0163007 RCB, SCB IEC SIR-SIR-S-Oval 2X1.5 90 kg/km
0163010 RCB, SCB IEC PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0163015 RCB, SCB IEC SIR-GL-S-Round 2X1.5 82 kg/km
0163022 RCB, SCB IEC SIR-SIR - Round 2X1.5 76 kg/km
0163023 RCB, SCB IEC SIR-SIR-S-Round 2X1.5 120 kg/km
0163051 RCB, SCB IEC PVC-PVC - Round 2X0.22 22 kg/km
0163052 RCB, SCB IEC PVC-PVC-C-PVC - Round 2X0.22 31 kg/km
0164010 KX IEC PVC-PVC - Round 2X1.5 79 kg/km
0164011 JX IEC PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0164012 KCA IEC PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0164013 KX IEC PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0164014 RCB, SCB IEC PVC-ST-PVC - Round 2X1.5 85 kg/km
0167513 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
0167514 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
0167515 RCB, SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - Round 2X1.5 160 kg/km
1161007 K IEC FEP-C-FEP - Round 2X0.22 22 kg/km
1161008 K IEC FEP-FEP - Oval 2X0.5 10 kg/km
1161009 K IEC GL-GL - Oval 2X0.5 7 kg/km
1161011 KCA IEC FEP-SIR - Round 2X0.22 22 kg/km
1161012 KCA IEC SIR-GL-S-Oval 2X1.5 82 kg/km