KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC tròn




KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC tròn
KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC tròn
145.845₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây nối dài |
| Trọng lượng | 100 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | 48 × 0,20 mm |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.1 mm |
| Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù | IEC |
| Mã hóa màu dây dẫn | IEC 60584-3 |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Thiết kế cáp nối dài và cáp bù | PVC-PVC - Round |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Loại cáp mở rộng và cáp bù | JX |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp |
|
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 85.2 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 12 x đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 85.2 mm |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Extension- and compensating cables, paired
| Article number | Loại cáp mở rộng và cáp bù | Mã hóa màu của cáp nối dài và cáp bù | Thiết kế cáp nối dài và cáp bù | Kích thước cáp | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151001 | LX | DIN | PVC-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0151003 | LX | DIN | SIR-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0151005 | LX | DIN | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0151006 | LX | DIN | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0151007 | LX | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0151010 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0151011 | LX | DIN | PVC-PVC-S-Round | 2X1.5 | 140 kg/km |
| 0151015 | LX | DIN | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0151017 | LX | DIN | PVC-PVC - Oval | 2X1.5 | 70 kg/km |
| 0151019 | LX | DIN | SIR-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0151022 | LX | DIN | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0151023 | LX | DIN | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0151030 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.5 | 45 kg/km |
| 0151035 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.75 | 56 kg/km |
| 0151040 | LX | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.5 | 51 kg/km |
| 0151050 | LX | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.75 | 58 kg/km |
| 0151051 | LX | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0151052 | LX | DIN | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 48 kg/km |
| 0152001 | KCA | DIN | PVC-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0152003 | KCA | DIN | SIR-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0152005 | KCA | DIN | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0152006 | KCA | DIN | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0152007 | KCA | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0152010 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0152011 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-Round | 2X1.5 | 140 kg/km |
| 0152015 | KCA | DIN | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0152017 | KCA | DIN | PVC-PVC - Oval | 2X1.5 | 70 kg/km |
| 0152019 | KCA | DIN | SIR-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0152022 | KCA | DIN | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0152023 | KCA | DIN | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0152030 | KCA | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.5 | 51 kg/km |
| 0152035 | KCA | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.75 | 58 kg/km |
| 0152040 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.5 | 45 kg/km |
| 0152045 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.75 | 56 kg/km |
| 0152051 | KCA | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0152052 | KCA | DIN | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 31 kg/km |
| 0153005 | RCB, SCB | DIN | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0153006 | RCB, SCB | DIN | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0153007 | RCB, SCB | DIN | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0153010 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0153015 | RCB, SCB | DIN | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0153019 | RCB, SCB | DIN | SIR-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0153022 | RCB, SCB | DIN | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0153023 | RCB, SCB | DIN | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0153051 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0153052 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 31 kg/km |
| 0154010 | KX | DIN | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0154011 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0154012 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0154013 | KX | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0154014 | RCB, SCB | DIN | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0157513 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 0157514 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 0157515 | RCB, SCB | DIN | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 0161001 | JX | IEC | PVC-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0161003 | JX | IEC | SIR-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0161005 | JX | IEC | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0161006 | JX | IEC | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0161007 | JX | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0161010 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0161011 | JX | IEC | PVC-PVC-S-Round | 2X1.5 | 140 kg/km |
| 0161015 | JX | IEC | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0161017 | JX | IEC | PVC-PVC - Oval | 2X1.5 | 70 kg/km |
| 0161019 | JX | IEC | SIR-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0161022 | JX | IEC | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0161023 | JX | IEC | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0161030 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.5 | 45 kg/km |
| 0161035 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.75 | 56 kg/km |
| 0161040 | JX | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.5 | 51 kg/km |
| 0161050 | JX | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.75 | 58 kg/km |
| 0161051 | JX | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0161052 | JX | IEC | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 31 kg/km |
| 0162001 | KCA | IEC | PVC-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0162003 | KCA | IEC | SIR-Round | 2X1.5 | 40 kg/km |
| 0162005 | KCA | IEC | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0162006 | KCA | IEC | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0162007 | KCA | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0162010 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0162011 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-Round | 2X1.5 | 140 kg/km |
| 0162015 | KCA | IEC | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 100 kg/km |
| 0162017 | KCA | IEC | PVC-PVC - Oval | 2X1.5 | 70 kg/km |
| 0162019 | KCA | IEC | SIR-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0162022 | KCA | IEC | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0162023 | KCA | IEC | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0162030 | KCA | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.5 | 51 kg/km |
| 0162035 | KCA | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X0.75 | 58 kg/km |
| 0162040 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.5 | 45 kg/km |
| 0162045 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.75 | 56 kg/km |
| 0162051 | KCA | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0162052 | KCA | IEC | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 31 kg/km |
| 0163005 | RCB, SCB | IEC | GL-GL - Oval | 2X1.5 | 50 kg/km |
| 0163006 | RCB, SCB | IEC | GL-GL-S-Oval | 2X1.5 | 80 kg/km |
| 0163007 | RCB, SCB | IEC | SIR-SIR-S-Oval | 2X1.5 | 90 kg/km |
| 0163010 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0163015 | RCB, SCB | IEC | SIR-GL-S-Round | 2X1.5 | 82 kg/km |
| 0163022 | RCB, SCB | IEC | SIR-SIR - Round | 2X1.5 | 76 kg/km |
| 0163023 | RCB, SCB | IEC | SIR-SIR-S-Round | 2X1.5 | 120 kg/km |
| 0163051 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 0163052 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC-C-PVC - Round | 2X0.22 | 31 kg/km |
| 0164010 | KX | IEC | PVC-PVC - Round | 2X1.5 | 79 kg/km |
| 0164011 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0164012 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0164013 | KX | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0164014 | RCB, SCB | IEC | PVC-ST-PVC - Round | 2X1.5 | 85 kg/km |
| 0167513 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 0167514 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 0167515 | RCB, SCB | IEC | PVC-PVC-S-PVC - Round | 2X1.5 | 160 kg/km |
| 1161007 | K | IEC | FEP-C-FEP - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 1161008 | K | IEC | FEP-FEP - Oval | 2X0.5 | 10 kg/km |
| 1161009 | K | IEC | GL-GL - Oval | 2X0.5 | 7 kg/km |
| 1161011 | KCA | IEC | FEP-SIR - Round | 2X0.22 | 22 kg/km |
| 1161012 | KCA | IEC | SIR-GL-S-Oval | 2X1.5 | 82 kg/km |