UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7

UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7
UNITRONIC® LiYCY(TP) A 3X2X24AWG/7
64.614₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 28.900 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.200 lb |
| Trọng lượng | 62 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 194 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 94.2 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.671 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện áp định mức | 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 125 |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.23 mm² |
| Kích thước cáp | 3X2X24 AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 3 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xám đậm |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 không lặp lại màu sắc |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Cáp sợi Li | LiYCY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 40.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 100.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 2464 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY (TP) A
| Article number | Số cặp | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066202 | 2 | 4 | 26 AWG | 5.5 | 38 kg/km | ||
| 0066204 | 4 | 26 AWG | 6.4 | 58 kg/km | |||
| 0066205 | 5 | 26 AWG | 6.6 | 58 kg/km | |||
| 0066208 | 8 | 26 AWG | 7.9 | 85 kg/km | |||
| 0066210 | 10 | 26 AWG | 8.7 | 106 kg/km | |||
| 0066212 | 12 | 26 AWG | 8.9 | 113 kg/km | |||
| 0066216 | 16 | 26 AWG | 10.2 | 149 kg/km | |||
| 0066219 | 5 | 20 AWG | 10.7 | 156 kg/km | |||
| 0066220 | 6 | 20 AWG | 11.6 | 184 kg/km | |||
| 0066221 | 3 | 19 AWG | 10 | 145 kg/km | |||
| 0066232 | 2 | 24 AWG | 6.1 | 50 kg/km | |||
| 0066233 | 3 | 24 AWG | 6.7 | 62 kg/km | |||
| 0066234 | 4 | 24 AWG | 7.2 | 70 kg/km | |||
| 0066235 | 5 | 24 AWG | 7.5 | 91 kg/km | |||
| 0066238 | 2 | 22 AWG | 7.4 | 71 kg/km | |||
| 0066239 | 3 | 22 AWG | 8.1 | 95 kg/km | |||
| 0066240 | 4 | 22 AWG | 8.8 | 75 kg/km | |||
| 0066242 | 2 | 20 AWG | 8.2 | 93 kg/km | |||
| 0066243 | 3 | 20 AWG | 9.1 | 102 kg/km | |||
| 0066244 | 4 | 20 AWG | 10.2 | 120 kg/km | |||
| 0066262 | 2 | 19 AWG | 8.7 | 140 kg/km |