Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 53.000  kg/km
Copper index (lb) 356.100  lb
Trọng lượng 85 kg/km
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 172
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 150  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.724
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 111
Thiết kế sản phẩm
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.14  mm²
Kích thước cáp 8X2X26 AWG
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 8
Màu của lớp vỏ ngoài xám đậm
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100 không lặp lại màu sắc
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 26 AWG
Cáp sợi Li LiYCY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 47.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 118.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL FT1, UL VW-1
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Chứng nhận UL AWM 2464 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Article number Số cặp Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0066202 2 4 26 AWG 5.5 38 kg/km
0066204 4 26 AWG 6.4 58 kg/km
0066205 5 26 AWG 6.6 58 kg/km
0066208 8 26 AWG 7.9 85 kg/km
0066210 10 26 AWG 8.7 106 kg/km
0066212 12 26 AWG 8.9 113 kg/km
0066216 16 26 AWG 10.2 149 kg/km
0066219 5 20 AWG 10.7 156 kg/km
0066220 6 20 AWG 11.6 184 kg/km
0066221 3 19 AWG 10 145 kg/km
0066232 2 24 AWG 6.1 50 kg/km
0066233 3 24 AWG 6.7 62 kg/km
0066234 4 24 AWG 7.2 70 kg/km
0066235 5 24 AWG 7.5 91 kg/km
0066238 2 22 AWG 7.4 71 kg/km
0066239 3 22 AWG 8.1 95 kg/km
0066240 4 22 AWG 8.8 75 kg/km
0066242 2 20 AWG 8.2 93 kg/km
0066243 3 20 AWG 9.1 102 kg/km
0066244 4 20 AWG 10.2 120 kg/km
0066262 2 19 AWG 8.7 140 kg/km