Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cho thiết bị băng tải
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 172.800  kg/km
Copper index (lb) 1161.040  lb
Trọng lượng 401 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.6  mm
Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài Đúng vậy
Loại phần tử hỗ trợ Sợi polypropylene
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Số hiệu/kích thước dây dẫn 12G1,5
Có lớp vỏ ngoài được gia cố Đúng vậy
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Có lõi gia cố Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 1021
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chịu nước Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo IEC 60811-404
Có thể cuộn lại Đúng vậy
Không chứa PWIS Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CRANE PUR
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Độ bền kéo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0045207 4G1,5 4 Đúng vậy 1.5 10.9 169 kg/km
0045209 5G1,5 5 Đúng vậy 1.5 11.6 197 kg/km
0045210 7G1,5 7 Đúng vậy 1.5 12.9 234 kg/km
0045211 12G1,5 12 Đúng vậy 1.5 17.6 401 kg/km
0045212 18G1,5 18 Đúng vậy 1.5 17.5 507 kg/km
0045213 24G1,5 24 Đúng vậy 1.5 20.7 648 kg/km
0045214 36G1,5 36 Đúng vậy 1.5 31.4 1350 kg/km
0045216 4G2,5 4 Đúng vậy 2.5 12.2 227 kg/km
0045218 5G2,5 5 Đúng vậy 2.5 13.2 274 kg/km
0045220 7G2,5 7 Đúng vậy 2.5 15.4 353 kg/km
0045221 12G2,5 12 Đúng vậy 2.5 21.6 631 kg/km
0045222 18G2,5 18 Đúng vậy 2.5 21.5 760 kg/km
0045223 24G2,5 24 Đúng vậy 2.5 25.5 1123 kg/km
0045225 4G4 4 Đúng vậy 4 14.3 341 kg/km
0045227 5G4 5 Đúng vậy 4 15.5 411 kg/km
0045228 4G6 4 Đúng vậy 6 16.6 457 kg/km
0045229 5G6 5 Đúng vậy 6 17.7 538 kg/km
0045230 4G10 4 Đúng vậy 10 19.2 639 kg/km
0045231 4G16 4 Đúng vậy 16 22.2 934 kg/km
0045232 4G25 4 Đúng vậy 25 27.6 1480 kg/km
0045233 4G35 4 Đúng vậy 35 31 2004 kg/km
0045234 4G50 4 Đúng vậy 50 36.1 2838 kg/km
0045235 7G6 7 Đúng vậy 6 20.2 750 kg/km
0045237 5G10 5 Đúng vậy 10 21.6 825 kg/km
0045241 3x35+3G6 3 Đúng vậy 35 27.6 1653 kg/km
0045242 3x50+3G10 3 Đúng vậy 50 32.1 2258 kg/km