ÖLFLEX® CRANE PUR 5G1,5




ÖLFLEX® CRANE PUR 5G1,5
ÖLFLEX® CRANE PUR 5G1,5

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cho thiết bị băng tải |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 72.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 483.800 lb |
| Trọng lượng | 197 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu vàng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.6 mm |
| Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài | Đúng vậy |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại phần tử hỗ trợ | Sợi polypropylene |
| Số lõi | 5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 5G1,5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Có lõi gia cố | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 1021 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | IEC 60811-404 |
| Có thể cuộn lại | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CRANE PUR
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Độ bền kéo | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0045207 | 4G1,5 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 169 kg/km | |||
| 0045209 | 5G1,5 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 197 kg/km | |||
| 0045210 | 7G1,5 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.9 | 234 kg/km | |||
| 0045211 | 12G1,5 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 17.6 | 401 kg/km | |||
| 0045212 | 18G1,5 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.5 | 507 kg/km | |||
| 0045213 | 24G1,5 | 24 | Đúng vậy | 1.5 | 20.7 | 648 kg/km | |||
| 0045214 | 36G1,5 | 36 | Đúng vậy | 1.5 | 31.4 | 1350 kg/km | |||
| 0045216 | 4G2,5 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.2 | 227 kg/km | |||
| 0045218 | 5G2,5 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.2 | 274 kg/km | |||
| 0045220 | 7G2,5 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.4 | 353 kg/km | |||
| 0045221 | 12G2,5 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 21.6 | 631 kg/km | |||
| 0045222 | 18G2,5 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 21.5 | 760 kg/km | |||
| 0045223 | 24G2,5 | 24 | Đúng vậy | 2.5 | 25.5 | 1123 kg/km | |||
| 0045225 | 4G4 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14.3 | 341 kg/km | |||
| 0045227 | 5G4 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.5 | 411 kg/km | |||
| 0045228 | 4G6 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.6 | 457 kg/km | |||
| 0045229 | 5G6 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.7 | 538 kg/km | |||
| 0045230 | 4G10 | 4 | Đúng vậy | 10 | 19.2 | 639 kg/km | |||
| 0045231 | 4G16 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.2 | 934 kg/km | |||
| 0045232 | 4G25 | 4 | Đúng vậy | 25 | 27.6 | 1480 kg/km | |||
| 0045233 | 4G35 | 4 | Đúng vậy | 35 | 31 | 2004 kg/km | |||
| 0045234 | 4G50 | 4 | Đúng vậy | 50 | 36.1 | 2838 kg/km | |||
| 0045235 | 7G6 | 7 | Đúng vậy | 6 | 20.2 | 750 kg/km | |||
| 0045237 | 5G10 | 5 | Đúng vậy | 10 | 21.6 | 825 kg/km | |||
| 0045241 | 3x35+3G6 | 3 | Đúng vậy | 35 | 27.6 | 1653 kg/km | |||
| 0045242 | 3x50+3G10 | 3 | Đúng vậy | 50 | 32.1 | 2258 kg/km |