Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp bộ mã hóa
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 36.000  kg/km
Copper index (lb) 241.910  lb
Trọng lượng 70 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0891-1
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.75
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA AWM
Điện áp danh định của cặp tín hiệu 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.5  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích B&R
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn (3x2x24AWG)
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 3
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Signal pair: 3x(2x24 AWG), Shielding: Tin-plated copper braiding
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 48.8  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 26.0  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 48.8  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Tốc độ trượt tối đa 5
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 21165 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0036910 (4x2x0,34+4x0,5) SIEMENS 8.9 125 kg/km
0036911 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) HEIDENHAIN 9.6 120 kg/km
0036912 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) SIEMENS 8.8 110 kg/km
0036913 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22) SIEMENS 9.4 130 kg/km
0036914 (9x0,5) Bosch Rexroth 8.8 110 kg/km
0036915 (4x2x0,25+2x1) Bosch Rexroth 8.8 109 kg/km
0036916 (6x2x0,25+2x0,5) Nhiều loại 10.3 121 kg/km
0036917 (10x0,14+2x0,5) HEIDENHAIN 7.7 80 kg/km
0036918 (10x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 8.1 98 kg/km
0036920 (4x2x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 8.2 95 kg/km
0036921 (4x2x0,25) Nhiều loại 7.6 75 kg/km
0036923 (8x2x0,18) SIEMENS 7.8 85 kg/km
0036924 (4x2x0,18) SIEMENS 6.4 57 kg/km
0036926 (12x0,22) SIEMENS 6.9 73 kg/km
0036927 (4x2x0,25+2x0,5) Bosch Rexroth 8.5 98 kg/km
0036928 (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) Nhiều loại 9.1 135 kg/km
0036929 (2x(2x0,25)+2x0,5) Bosch Rexroth 8.7 98 kg/km
0036930 (2x2x0,25+2x0,5) Bosch Rexroth 7.3 72 kg/km
0036933 (3x2x0,25+2x0,5) Schneider Electric 8.4 86 kg/km
0036935 (3x2x24AWG) B&R 6.5 70 kg/km