ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,18




ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,18
ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,18
175.320₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp bộ mã hóa |
| Cấp độ biểu diễn | Extended-Line |
| Copper index | 30.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 201.600 lb |
| Trọng lượng | 57 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0891-1 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 0.75 |
| Điện áp định mức | 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL AWM, 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA AWM |
| Điện áp danh định của cặp tín hiệu | 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.4 mm |
| Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | SIEMENS |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.18 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | (4x2x0,18) |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Signal pair: 4x2x0.18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 25 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 50 |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -40 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 10000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 48.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 25.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 48.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 100 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 20236 theo UL 758 (e-file number: E63634), 1589 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất., SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., SEW-EURODRIVE® là nhãn hiệu đã đăng ký của SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Lenze® là nhãn hiệu đã đăng ký của Lenze Operations GmbH và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Schneider Electric® là nhãn hiệu đã đăng ký của Schneider Electric SE và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., FANUC® là nhãn hiệu đã đăng ký của Fanuc Corp. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Rockwell® là nhãn hiệu đã đăng ký của Rockwell Automation Inc. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., HEIDENHAIN® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty TNHH Dr Johannes Heidenhain và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., B&R® là nhãn hiệu đã đăng ký của ABB Ltd. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036910 | (4x2x0,34+4x0,5) | SIEMENS | 8.9 | 125 kg/km | ||
| 0036911 | (3x(2x0,14)+2x(0,5)) | HEIDENHAIN | 9.6 | 120 kg/km | ||
| 0036912 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) | SIEMENS | 8.8 | 110 kg/km | ||
| 0036913 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22) | SIEMENS | 9.4 | 130 kg/km | ||
| 0036914 | (9x0,5) | Bosch Rexroth | 8.8 | 110 kg/km | ||
| 0036915 | (4x2x0,25+2x1) | Bosch Rexroth | 8.8 | 109 kg/km | ||
| 0036916 | (6x2x0,25+2x0,5) | Nhiều loại | 10.3 | 121 kg/km | ||
| 0036917 | (10x0,14+2x0,5) | HEIDENHAIN | 7.7 | 80 kg/km | ||
| 0036918 | (10x0,14+4x0,5) | HEIDENHAIN | 8.1 | 98 kg/km | ||
| 0036920 | (4x2x0,14+4x0,5) | HEIDENHAIN | 8.2 | 95 kg/km | ||
| 0036921 | (4x2x0,25) | Nhiều loại | 7.6 | 75 kg/km | ||
| 0036923 | (8x2x0,18) | SIEMENS | 7.8 | 85 kg/km | ||
| 0036924 | (4x2x0,18) | SIEMENS | 6.4 | 57 kg/km | ||
| 0036926 | (12x0,22) | SIEMENS | 6.9 | 73 kg/km | ||
| 0036927 | (4x2x0,25+2x0,5) | Bosch Rexroth | 8.5 | 98 kg/km | ||
| 0036928 | (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) | Nhiều loại | 9.1 | 135 kg/km | ||
| 0036929 | (2x(2x0,25)+2x0,5) | Bosch Rexroth | 8.7 | 98 kg/km | ||
| 0036930 | (2x2x0,25+2x0,5) | Bosch Rexroth | 7.3 | 72 kg/km | ||
| 0036933 | (3x2x0,25+2x0,5) | Schneider Electric | 8.4 | 86 kg/km | ||
| 0036935 | (3x2x24AWG) | B&R | 6.5 | 70 kg/km |