Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp bộ mã hóa
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 80.000  kg/km
Copper index (lb) 537.500  lb
Trọng lượng 130 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4, VDE 0891-1
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.75
Điện áp định mức 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL AWM, 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA AWM
Điện áp danh định của cặp tín hiệu 30 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.4  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích SIEMENS
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Thành phần cáp số 4 Signal core: 4x0.22
Xác định lõi Màu sắc
Thành phần cáp 3 Signal pair: 1x2x0.5
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 3
Màu của lớp vỏ ngoài xanh lá cây
Loại chống nhiễu từng cặp Được quấn bằng đấu dây đồng mạ thiếc bện
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Signal pair: 3x(2x0.14), Shielding: Tin-plated copper braiding
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 6018
Thành phần cáp 2 Signal core: 4x0.14
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 70.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 37.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 70.5  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Tốc độ trượt tối đa 5
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 20236 theo UL 758 (e-file number: E63634), 1589 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất., SIEMENS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Bosch Rexroth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bosch Rexroth AG và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., SEW-EURODRIVE® là nhãn hiệu đã đăng ký của SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Lenze® là nhãn hiệu đã đăng ký của Lenze Operations GmbH và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Schneider Electric® là nhãn hiệu đã đăng ký của Schneider Electric SE và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., FANUC® là nhãn hiệu đã đăng ký của Fanuc Corp. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., Rockwell® là nhãn hiệu đã đăng ký của Rockwell Automation Inc. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh., HEIDENHAIN® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty TNHH Dr Johannes Heidenhain và chỉ được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin và so sánh., B&R® là nhãn hiệu đã đăng ký của ABB Ltd. và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và so sánh.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0036910 (4x2x0,34+4x0,5) SIEMENS 8.9 125 kg/km
0036911 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) HEIDENHAIN 9.6 120 kg/km
0036912 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) SIEMENS 8.8 110 kg/km
0036913 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22) SIEMENS 9.4 130 kg/km
0036914 (9x0,5) Bosch Rexroth 8.8 110 kg/km
0036915 (4x2x0,25+2x1) Bosch Rexroth 8.8 109 kg/km
0036916 (6x2x0,25+2x0,5) Nhiều loại 10.3 121 kg/km
0036917 (10x0,14+2x0,5) HEIDENHAIN 7.7 80 kg/km
0036918 (10x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 8.1 98 kg/km
0036920 (4x2x0,14+4x0,5) HEIDENHAIN 8.2 95 kg/km
0036921 (4x2x0,25) Nhiều loại 7.6 75 kg/km
0036923 (8x2x0,18) SIEMENS 7.8 85 kg/km
0036924 (4x2x0,18) SIEMENS 6.4 57 kg/km
0036926 (12x0,22) SIEMENS 6.9 73 kg/km
0036927 (4x2x0,25+2x0,5) Bosch Rexroth 8.5 98 kg/km
0036928 (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) Nhiều loại 9.1 135 kg/km
0036929 (2x(2x0,25)+2x0,5) Bosch Rexroth 8.7 98 kg/km
0036930 (2x2x0,25+2x0,5) Bosch Rexroth 7.3 72 kg/km
0036933 (3x2x0,25+2x0,5) Schneider Electric 8.4 86 kg/km
0036935 (3x2x24AWG) B&R 6.5 70 kg/km