UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5

UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5
UNITRONIC® LiYCY (TP) 12x2x0,5
325.941₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 198.300 kg/km |
| Copper index (lb) | 1332.400 lb |
| Trọng lượng | 354 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 172 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.722 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 111 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 14.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 12X2X0.5 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 12 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Cáp sợi Li | LiYCY |
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
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 89.4 mm |
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
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 223.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY (TP)
| Article number | Số cặp | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035131 | 2 | 0.14 | 5.3 | 18.500 | 39 kg/km | |||
| 0035132 | 4 | 0.14 | 6.2 | 26.600 | 54 kg/km | |||
| 0035133 | 6 | 0.14 | 7.1 | 48.500 | 81 kg/km | |||
| 0035134 | 10 | 0.14 | 8.7 | 59.000 | 110 kg/km | |||
| 0035135 | 12 | 0.14 | 8.9 | 66.000 | 142 kg/km | |||
| 0035136 | 16 | 0.14 | 10.2 | 79.000 | 154 kg/km | |||
| 0035137 | 25 | 0.14 | 12.5 | 113.000 | 238 kg/km | |||
| 0035141 | 3 | 0.14 | 5.8 | 23.000 | 48 kg/km | |||
| 0035142 | 20 | 0.14 | 11.3 | 97.000 | 184 kg/km | |||
| 0035150 | 8 | 0.14 | 8.2 | 53.700 | 97 kg/km | |||
| 0035800 | 2 | 0.25 | 6.3 | 28.000 | 51 kg/km | |||
| 0035801 | 3 | 0.25 | 7.1 | 39.600 | 68 kg/km | |||
| 0035802 | 4 | 0.25 | 7.6 | 44.900 | 81 kg/km | |||
| 0035803 | 6 | 0.25 | 8.5 | 69.500 | 115 kg/km | |||
| 0035804 | 8 | 0.25 | 10.3 | 76.900 | 130 kg/km | |||
| 0035805 | 10 | 0.25 | 11 | 102.000 | 158 kg/km | |||
| 0035806 | 12 | 0.25 | 11.3 | 120.000 | 190 kg/km | |||
| 0035807 | 16 | 0.25 | 12.5 | 146.500 | 238 kg/km | |||
| 0035808 | 25 | 0.25 | 16.1 | 205.000 | 344 kg/km | |||
| 0035810 | 2 | 0.5 | 7.9 | 48.100 | 93 kg/km | |||
| 0035811 | 3 | 0.5 | 8.7 | 73.700 | 116 kg/km | |||
| 0035812 | 4 | 0.5 | 9.4 | 82.000 | 127 kg/km | |||
| 0035813 | 6 | 0.5 | 11.1 | 110.000 | 198 kg/km | |||
| 0035814 | 8 | 0.5 | 13.1 | 139.000 | 259 kg/km | |||
| 0035816 | 12 | 0.5 | 14.9 | 198.300 | 354 kg/km | |||
| 0035817 | 16 | 0.5 | 16.5 | 240.000 | 459 kg/km | |||
| 0035820 | 2 | 0.75 | 8.5 | 58.000 | 106 kg/km | |||
| 0035821 | 3 | 0.75 | 9.4 | 84.000 | 140 kg/km | |||
| 0035822 | 4 | 0.75 | 10.7 | 108.000 | 169 kg/km | |||
| 0035823 | 6 | 0.75 | 12.1 | 146.000 | 246 kg/km | |||
| 0035824 | 8 | 0.75 | 14.7 | 180.000 | 290 kg/km | |||
| 0035825 | 12 | 0.75 | 16.2 | 261.000 | 456 kg/km | |||
| 0035827 | 5 | 0.75 | 11.1 | 126.000 | 215 kg/km | |||
| 0035830 | 2 | 1 | 9 | 84.000 | 142 kg/km | |||
| 0035831 | 3 | 1 | 10.4 | 96.000 | 173 kg/km | |||
| 0035832 | 4 | 1 | 11.3 | 121.000 | 212 kg/km | |||
| 0035836 | 5 | 1 | 11.8 | 161.000 | 266 kg/km |