Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 66.000  kg/km
Copper index (lb) 443.450  lb
Trọng lượng 142 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 172
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 138  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.724
Điện áp thử nghiệm 1.2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 111
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.14  mm²
Kích thước cáp 12X2X0.14
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 12
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Cáp sợi Li LiYCY
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
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 53.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 133.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY (TP)
Article number Số cặp Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index Copper index calc export Trọng lượng
0035131 2 0.14 5.3 18.500 39 kg/km
0035132 4 0.14 6.2 26.600 54 kg/km
0035133 6 0.14 7.1 48.500 81 kg/km
0035134 10 0.14 8.7 59.000 110 kg/km
0035135 12 0.14 8.9 66.000 142 kg/km
0035136 16 0.14 10.2 79.000 154 kg/km
0035137 25 0.14 12.5 113.000 238 kg/km
0035141 3 0.14 5.8 23.000 48 kg/km
0035142 20 0.14 11.3 97.000 184 kg/km
0035150 8 0.14 8.2 53.700 97 kg/km
0035800 2 0.25 6.3 28.000 51 kg/km
0035801 3 0.25 7.1 39.600 68 kg/km
0035802 4 0.25 7.6 44.900 81 kg/km
0035803 6 0.25 8.5 69.500 115 kg/km
0035804 8 0.25 10.3 76.900 130 kg/km
0035805 10 0.25 11 102.000 158 kg/km
0035806 12 0.25 11.3 120.000 190 kg/km
0035807 16 0.25 12.5 146.500 238 kg/km
0035808 25 0.25 16.1 205.000 344 kg/km
0035810 2 0.5 7.9 48.100 93 kg/km
0035811 3 0.5 8.7 73.700 116 kg/km
0035812 4 0.5 9.4 82.000 127 kg/km
0035813 6 0.5 11.1 110.000 198 kg/km
0035814 8 0.5 13.1 139.000 259 kg/km
0035816 12 0.5 14.9 198.300 354 kg/km
0035817 16 0.5 16.5 240.000 459 kg/km
0035820 2 0.75 8.5 58.000 106 kg/km
0035821 3 0.75 9.4 84.000 140 kg/km
0035822 4 0.75 10.7 108.000 169 kg/km
0035823 6 0.75 12.1 146.000 246 kg/km
0035824 8 0.75 14.7 180.000 290 kg/km
0035825 12 0.75 16.2 261.000 456 kg/km
0035827 5 0.75 11.1 126.000 215 kg/km
0035830 2 1 9 84.000 142 kg/km
0035831 3 1 10.4 96.000 173 kg/km
0035832 4 1 11.3 121.000 212 kg/km
0035836 5 1 11.8 161.000 266 kg/km