UNITRONIC® 100 16x0,34



UNITRONIC® 100 16x0,34
UNITRONIC® 100 16x0,34
104.707₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Copper index | 54.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 365.553 lb |
| Trọng lượng | 131 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 57 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.76 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 100 |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | Mã màu UNITRONIC® |
| Số lõi | 16 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Kích thước cáp | 16X0.34 |
| Cáp sợi Li | LiYY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 124.5 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 33.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® 100
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028009 | 2 | 0.14 | 3 | 12 kg/km | ||
| 0028010 | 3 | 0.14 | 3.2 | 17 kg/km | ||
| 0028012 | 5 | 0.14 | 3.7 | 22 kg/km | ||
| 0028014 | 7 | 0.14 | 4 | 27 kg/km | ||
| 0028015 | 10 | 0.14 | 5 | 41 kg/km | ||
| 0028019 | 24 | 0.14 | 7.2 | 94 kg/km | ||
| 0028025 | 52 | 0.14 | 10 | 198 kg/km | ||
| 0028030 | 3 | 0.25 | 3.8 | 21 kg/km | ||
| 0028031 | 7 | 0.25 | 4.9 | 48 kg/km | ||
| 0028032 | 10 | 0.25 | 6.4 | 77 kg/km | ||
| 0028033 | 14 | 0.25 | 6.9 | 95 kg/km | ||
| 0028034 | 16 | 0.25 | 7.3 | 112 kg/km | ||
| 0028035 | 21 | 0.25 | 8.5 | 139 kg/km | ||
| 0028036 | 24 | 0.25 | 9 | 163 kg/km | ||
| 0028037 | 27 | 0.25 | 9.2 | 171 kg/km | ||
| 0028038 | 30 | 0.25 | 9.9 | 187 kg/km | ||
| 0028039 | 36 | 0.25 | 10.7 | 235 kg/km | ||
| 0028040 | 40 | 0.25 | 11.6 | 266 kg/km | ||
| 0028042 | 52 | 0.25 | 12.5 | 343 kg/km | ||
| 0028044 | 61 | 0.25 | 13.3 | 398 kg/km | ||
| 0028047 | 3 | 0.34 | 4.2 | 33 kg/km | ||
| 0028048 | 7 | 0.34 | 5.5 | 62 kg/km | ||
| 0028051 | 16 | 0.34 | 8.3 | 131 kg/km |