Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Thương hiệu UNITRONIC®
Copper index 25.000  kg/km
Copper index (lb) 168.000  lb
Trọng lượng 77 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 108
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn Mã màu UNITRONIC®
Số lõi 10
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 10X0.25
Cáp sợi Li LiYY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp chống nhiễu Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 96.0  mm
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 25.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® 100
Article number Số lõi Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0028009 2 0.14 3 12 kg/km
0028010 3 0.14 3.2 17 kg/km
0028012 5 0.14 3.7 22 kg/km
0028014 7 0.14 4 27 kg/km
0028015 10 0.14 5 41 kg/km
0028019 24 0.14 7.2 94 kg/km
0028025 52 0.14 10 198 kg/km
0028030 3 0.25 3.8 21 kg/km
0028031 7 0.25 4.9 48 kg/km
0028032 10 0.25 6.4 77 kg/km
0028033 14 0.25 6.9 95 kg/km
0028034 16 0.25 7.3 112 kg/km
0028035 21 0.25 8.5 139 kg/km
0028036 24 0.25 9 163 kg/km
0028037 27 0.25 9.2 171 kg/km
0028038 30 0.25 9.9 187 kg/km
0028039 36 0.25 10.7 235 kg/km
0028040 40 0.25 11.6 266 kg/km
0028042 52 0.25 12.5 343 kg/km
0028044 61 0.25 13.3 398 kg/km
0028047 3 0.34 4.2 33 kg/km
0028048 7 0.34 5.5 62 kg/km
0028051 16 0.34 8.3 131 kg/km