UNITRONIC® 100 36x0,25
Cáp dữ liệu tần số thấp; 36X0.25; Mã hóa màu dây dẫn: Mã màu UNITRONIC®; PVC; Linh hoạt



UNITRONIC® 100 36x0,25
Cáp dữ liệu tần số thấp; 36X0.25; Mã hóa màu dây dẫn: Mã màu UNITRONIC®; PVC; Linh hoạt
UNITRONIC® 100 36x0,25
178.800₫
/

UNITRONIC® 100 36x0,25
178.800₫
/
Còn hàng (3250)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Rất phù hợp với không gian hạn chế nhờ kích thước nhỏ gọn
Compact design enables small outer diameters despite high number of cores
Với vỏ ngoài bằng PVC chắc chắn, linh hoạt và bền bỉ
Xác định các lõi dây theo mã màu UNITRONIC® để nhận diện rõ ràng các lõi đơn.
Đơn đăng ký
Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
For use in control, regulation and measurement circuits
For fixed installation and occasional flexing
Can be used in dry and damp rooms
Có thể sử dụng ở cả những nơi khô ráo lẫn ẩm ướt.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Copper index | 90.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 604.700 lb |
| Trọng lượng | 235 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.725 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 108 |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | Mã màu UNITRONIC® |
| Số lõi | 36 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 36X0.25 |
| Cáp sợi Li | LiYY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 160.5 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 42.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® 100
| Article number | Số lõi | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028009 | 2 | 0.14 | 3 | 12 kg/km | ||
| 0028010 | 3 | 0.14 | 3.2 | 17 kg/km | ||
| 0028012 | 5 | 0.14 | 3.7 | 22 kg/km | ||
| 0028014 | 7 | 0.14 | 4 | 27 kg/km | ||
| 0028015 | 10 | 0.14 | 5 | 41 kg/km | ||
| 0028019 | 24 | 0.14 | 7.2 | 94 kg/km | ||
| 0028025 | 52 | 0.14 | 10 | 198 kg/km | ||
| 0028030 | 3 | 0.25 | 3.8 | 21 kg/km | ||
| 0028031 | 7 | 0.25 | 4.9 | 48 kg/km | ||
| 0028032 | 10 | 0.25 | 6.4 | 77 kg/km | ||
| 0028033 | 14 | 0.25 | 6.9 | 95 kg/km | ||
| 0028034 | 16 | 0.25 | 7.3 | 112 kg/km | ||
| 0028035 | 21 | 0.25 | 8.5 | 139 kg/km | ||
| 0028036 | 24 | 0.25 | 9 | 163 kg/km | ||
| 0028037 | 27 | 0.25 | 9.2 | 171 kg/km | ||
| 0028038 | 30 | 0.25 | 9.9 | 187 kg/km | ||
| 0028039 | 36 | 0.25 | 10.7 | 235 kg/km | ||
| 0028040 | 40 | 0.25 | 11.6 | 266 kg/km | ||
| 0028042 | 52 | 0.25 | 12.5 | 343 kg/km | ||
| 0028044 | 61 | 0.25 | 13.3 | 398 kg/km | ||
| 0028047 | 3 | 0.34 | 4.2 | 33 kg/km | ||
| 0028048 | 7 | 0.34 | 5.5 | 62 kg/km | ||
| 0028051 | 16 | 0.34 | 8.3 | 131 kg/km |