ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75)
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75)
472.573₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp séc-vô |
| Cấp độ biểu diễn | Extended-Line |
| Copper index | 159.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1068.300 lb |
| Trọng lượng | 313 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp thử nghiệm của lõi nguồn | 4 |
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM |
| Các lõi điều khiển điện áp thử nghiệm | 4 |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Lõi điều khiển điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.2 mm |
| Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Bosch Rexroth |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G1,5+2x(2x0,75) |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Chữ và số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu cam |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G1.5 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 2003 |
| Thành phần cáp 2 | Control core pair: 2x(2x0.75), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil and Tin-plated copper braiding |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 50 |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -40 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 10000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 91.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống thủy phân |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 48.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu |
|
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 91.5 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 100 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Số đăng ký VDE | 8591 |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027925 | 4G1+(2x0,5) | Lenze | 11.5 | 164 kg/km | ||
| 0027926 | 4G1,5+(2x0,5) | Lenze | 12 | 187 kg/km | ||
| 0027927 | 4G2,5+(2x0,5) | Lenze | 12.6 | 243 kg/km | ||
| 0027930 | 4G0,75+(2x0,5) | Bosch Rexroth | 11 | 155 kg/km | ||
| 0027931 | 4G1+(2x1,0) | Nhiều loại | 11.7 | 174 kg/km | ||
| 0027932 | 4G1,5+(3x1,0) | SEW-EURODRIVE | 12 | 220 kg/km | ||
| 0027933 | 4G2,5+(3x1,0) | SEW-EURODRIVE | 13.5 | 294 kg/km | ||
| 0027934 | 4G4+(3x1,0) | SEW-EURODRIVE | 14.7 | 361 kg/km | ||
| 0027935 | 4G6+(3x1,5) | SEW-EURODRIVE | 16.5 | 505 kg/km | ||
| 0027936 | 4G10+(3x1,5) | SEW-EURODRIVE | 19.7 | 722 kg/km | ||
| 0027937 | 4G16+(3x1,5) | SEW-EURODRIVE | 23.3 | 1030 kg/km | ||
| 0027948 | 4G1,5+(2x1,0) | Nhiều loại | 12.2 | 202 kg/km | ||
| 0027950 | 4G1,5 | Nhiều loại | 9.1 | 139 kg/km | ||
| 0027951 | 4G2,5 | Nhiều loại | 10.6 | 197 kg/km | ||
| 0027952 | 4G4 | Nhiều loại | 11.9 | 268 kg/km | ||
| 0027953 | 4G6 | Nhiều loại | 14.5 | 396 kg/km | ||
| 0027954 | 4G10 | Nhiều loại | 17.5 | 589 kg/km | ||
| 0027955 | 4G16 | Nhiều loại | 21.6 | 948 kg/km | ||
| 0027956 | 4G25 | Nhiều loại | 25.2 | 1337 kg/km | ||
| 0027957 | 4G35 | Nhiều loại | 28.6 | 1769 kg/km | ||
| 0027958 | 4G50 | Nhiều loại | 33.4 | 2468 kg/km | ||
| 0027959 | 4G1,5+(2x1,5) | SIEMENS | 11.6 | 261 kg/km | ||
| 0027960 | 4G2,5+(2x1,5) | SIEMENS | 13.4 | 322 kg/km | ||
| 0027961 | 4G4+(2x1,5) | SIEMENS | 14.8 | 385 kg/km | ||
| 0027962 | 4G6+(2x1,5) | SIEMENS | 16.8 | 486 kg/km | ||
| 0027963 | 4G10+(2x1,5) | SIEMENS | 19.4 | 721 kg/km | ||
| 0027964 | 4G16+(2x1,5) | SIEMENS | 23.1 | 1048 kg/km | ||
| 0027965 | 4G25+(2x1,5) | SIEMENS | 26.6 | 1532 kg/km | ||
| 0027966 | 4G35+(2x1,5) | SIEMENS | 30.9 | 2097 kg/km | ||
| 0027967 | 4G50+(2x1,5) | SIEMENS | 34 | 2721 kg/km | ||
| 0027968 | 4G1+2x(2x0,75) | Bosch Rexroth | 11.6 | 208 kg/km | ||
| 0027969 | 4G1,5+2x(2x0,75) | Bosch Rexroth | 12.2 | 313 kg/km | ||
| 0027970 | 4G2,5+2x(2x1) | Bosch Rexroth | 14.6 | 362 kg/km | ||
| 0027971 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | Bosch Rexroth | 16.3 | 485 kg/km | ||
| 0027972 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | Bosch Rexroth | 18.1 | 588 kg/km | ||
| 0027973 | 4G10+(2x1)+(2x1,5) | Bosch Rexroth | 21.8 | 819 kg/km | ||
| 0027974 | 4G16+2x(2x1,5) | Bosch Rexroth | 25.5 | 1135 kg/km | ||
| 0027975 | 4G25+2x(2x1,5) | Bosch Rexroth | 28.8 | 1559 kg/km | ||
| 0027976 | 4G35+2x(2x1,5) | Bosch Rexroth | 30.9 | 2093 kg/km | ||
| 0027977 | 4G50+2x(2x2,5) | Bosch Rexroth | 36.3 | 2920 kg/km | ||
| 0027978 | 4G2,5+(2x1,0) | Nhiều loại | 13.5 | 253 kg/km | ||
| 0027980 | 4G4+2x(2x1,0) | Bosch Rexroth | 16.1 | 466 kg/km | ||
| 0027981 | 4G4+(2x1,0) | Lenze | 14.8 | 359 kg/km | ||
| 0027982 | 4G6+(2x1,0) | Lenze | 16.8 | 469 kg/km | ||
| 0027983 | 4G10+(2x1,0) | Lenze | 18.8 | 689 kg/km | ||
| 0027984 | 4G16+(2x1,0) | Lenze | 22.8 | 985 kg/km | ||
| 0027993 | 4G6+(4x0,5) | SIEMENS | 16.9 | 460 kg/km |