Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 381.400  kg/km
Copper index (lb) 2562.903  lb
Trọng lượng 505 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp thử nghiệm của lõi nguồn 4
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM
Các lõi điều khiển điện áp thử nghiệm 4
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 16.5  mm
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích SEW-EURODRIVE
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 6  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G6+(3x1,5)
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Chữ và số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu cam
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G6
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 10 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 2003
Thành phần cáp 2 Control triple: 1x(3x1.5), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil and Tin-plated copper braiding
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 123.8  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 66.0  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 123.8  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Tốc độ trượt tối đa 5
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Số đăng ký VDE 8591
Dấu CE

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027925 4G1+(2x0,5) Lenze 11.5 164 kg/km
0027926 4G1,5+(2x0,5) Lenze 12 187 kg/km
0027927 4G2,5+(2x0,5) Lenze 12.6 243 kg/km
0027930 4G0,75+(2x0,5) Bosch Rexroth 11 155 kg/km
0027931 4G1+(2x1,0) Nhiều loại 11.7 174 kg/km
0027932 4G1,5+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 12 220 kg/km
0027933 4G2,5+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 13.5 294 kg/km
0027934 4G4+(3x1,0) SEW-EURODRIVE 14.7 361 kg/km
0027935 4G6+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 16.5 505 kg/km
0027936 4G10+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 19.7 722 kg/km
0027937 4G16+(3x1,5) SEW-EURODRIVE 23.3 1030 kg/km
0027948 4G1,5+(2x1,0) Nhiều loại 12.2 202 kg/km
0027950 4G1,5 Nhiều loại 9.1 139 kg/km
0027951 4G2,5 Nhiều loại 10.6 197 kg/km
0027952 4G4 Nhiều loại 11.9 268 kg/km
0027953 4G6 Nhiều loại 14.5 396 kg/km
0027954 4G10 Nhiều loại 17.5 589 kg/km
0027955 4G16 Nhiều loại 21.6 948 kg/km
0027956 4G25 Nhiều loại 25.2 1337 kg/km
0027957 4G35 Nhiều loại 28.6 1769 kg/km
0027958 4G50 Nhiều loại 33.4 2468 kg/km
0027959 4G1,5+(2x1,5) SIEMENS 11.6 261 kg/km
0027960 4G2,5+(2x1,5) SIEMENS 13.4 322 kg/km
0027961 4G4+(2x1,5) SIEMENS 14.8 385 kg/km
0027962 4G6+(2x1,5) SIEMENS 16.8 486 kg/km
0027963 4G10+(2x1,5) SIEMENS 19.4 721 kg/km
0027964 4G16+(2x1,5) SIEMENS 23.1 1048 kg/km
0027965 4G25+(2x1,5) SIEMENS 26.6 1532 kg/km
0027966 4G35+(2x1,5) SIEMENS 30.9 2097 kg/km
0027967 4G50+(2x1,5) SIEMENS 34 2721 kg/km
0027968 4G1+2x(2x0,75) Bosch Rexroth 11.6 208 kg/km
0027969 4G1,5+2x(2x0,75) Bosch Rexroth 12.2 313 kg/km
0027970 4G2,5+2x(2x1) Bosch Rexroth 14.6 362 kg/km
0027971 4G4+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 16.3 485 kg/km
0027972 4G6+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 18.1 588 kg/km
0027973 4G10+(2x1)+(2x1,5) Bosch Rexroth 21.8 819 kg/km
0027974 4G16+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 25.5 1135 kg/km
0027975 4G25+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 28.8 1559 kg/km
0027976 4G35+2x(2x1,5) Bosch Rexroth 30.9 2093 kg/km
0027977 4G50+2x(2x2,5) Bosch Rexroth 36.3 2920 kg/km
0027978 4G2,5+(2x1,0) Nhiều loại 13.5 253 kg/km
0027980 4G4+2x(2x1,0) Bosch Rexroth 16.1 466 kg/km
0027981 4G4+(2x1,0) Lenze 14.8 359 kg/km
0027982 4G6+(2x1,0) Lenze 16.8 469 kg/km
0027983 4G10+(2x1,0) Lenze 18.8 689 kg/km
0027984 4G16+(2x1,0) Lenze 22.8 985 kg/km
0027993 4G6+(4x0,5) SIEMENS 16.9 460 kg/km