ÖLFLEX® 150 12G0,75



ÖLFLEX® 150 12G0,75
ÖLFLEX® 150 12G0,75
209.880₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 86.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 577.830 lb |
| Trọng lượng | 245 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.763 |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 99 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05VV5-F |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 12G0.75 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 12 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 19 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | 5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 48.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 150.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d0 |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-51 |
| Mật độ khói trong CPR | s3 |
| Chứng nhận UL AWM | 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a3 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Chứng nhận CSA | AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 150
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015002 | 2 | Không | 0.5 | 5.9 | 47 kg/km | ||
| 0015003 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 62 kg/km | ||
| 0015004 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.8 | 68 kg/km | ||
| 0015005 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 7.4 | 83 kg/km | ||
| 0015007 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9 | 119 kg/km | ||
| 0015012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 11.1 | 198 kg/km | ||
| 0015018 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 13.2 | 328 kg/km | ||
| 0015025 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.7 | 380 kg/km | ||
| 0015034 | 34 | Đúng vậy | 0.5 | 18.1 | 509 kg/km | ||
| 0015041 | 41 | Đúng vậy | 0.5 | 19.7 | 595 kg/km | ||
| 0015102 | 2 | Không | 0.75 | 6.3 | 61 kg/km | ||
| 0015103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.7 | 76 kg/km | ||
| 0015104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.2 | 84 kg/km | ||
| 0015105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.1 | 113 kg/km | ||
| 0015107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.9 | 145 kg/km | ||
| 0015112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12 | 245 kg/km | ||
| 0015118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.4 | 328 kg/km | ||
| 0015125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 17.1 | 466 kg/km | ||
| 0015134 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 19.7 | 627 kg/km | ||
| 0015141 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 21.6 | 748 kg/km | ||
| 0015202 | 2 | Không | 1 | 6.6 | 80 kg/km | ||
| 0015203 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7 | 79 kg/km | ||
| 0015204 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.8 | 99 kg/km | ||
| 0015205 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.6 | 132 kg/km | ||
| 0015206 | 6 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 150 kg/km | ||
| 0015207 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 169 kg/km | ||
| 0015212 | 12 | Đúng vậy | 1 | 12.8 | 286 kg/km | ||
| 0015218 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.1 | 405 kg/km | ||
| 0015225 | 25 | Đúng vậy | 1 | 18 | 570 kg/km | ||
| 0015234 | 34 | Đúng vậy | 1 | 20.9 | 742 kg/km | ||
| 0015241 | 41 | Đúng vậy | 1 | 22.8 | 886 kg/km | ||
| 0015250 | 50 | Đúng vậy | 1 | 25 | 1072 kg/km | ||
| 0015302 | 2 | Không | 1.5 | 7.6 | 95 kg/km | ||
| 0015303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 110 kg/km | ||
| 0015304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 145 kg/km | ||
| 0015305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 168 kg/km | ||
| 0015307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.5 | 224 kg/km | ||
| 0015312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 15.1 | 362 kg/km | ||
| 0015318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 18 | 518 kg/km | ||
| 0015325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.4 | 730 kg/km | ||
| 0015334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 25 | 947 kg/km | ||
| 0015341 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 27.2 | 1136 kg/km | ||
| 0015402 | 2 | Không | 2.5 | 9.2 | 159 kg/km | ||
| 0015403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.9 | 170 kg/km | ||
| 0015404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.8 | 210 kg/km | ||
| 0015405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 257 kg/km | ||
| 0015407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 14.7 | 340 kg/km | ||
| 0015412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 17.9 | 580 kg/km | ||
| 0015418 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 21.6 | 850 kg/km | ||
| 0015425 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 25.6 | 1166 kg/km |